スピードと耐久性を重視した設計
C フォームファクタ プラガブル (CFP) 相互接続は、イーサネットやその他のプロトコルでの高速データ転送に最適な 40 Gbps から 100 Gbps 以上の速度を達成する入出力 (I/O) コネクタで、キャリア ネットワーク・データ センタ・ワイヤレス機器などの高性能用途にご利用いただけます。最新の TE の CFP2 および CFP4 は、高密度の 0.6 mm 端子ピッチを採用した相互接続ソリューションで、レーンあたり 28 Gbps を達成し、100 Gbps を超える高速なデータ転送速度は既存の CFP 製品の 2.8 倍になります。TE の CFP2 および CFP4 コネクタは、業界をリードする高速伝送と高耐久のケージ構造を特長とし、競合製品より堅牢で、信頼性の高い接続を提供するソリューションです。
製品の特長
CFP2/CFP4
- レーンあたり 28 Gbps を達成、CFP 既存製品より 2.8 倍高速
- 高密度の 0.6 mm 端子ピッチ
- 業界をリードする高速伝送 (SI) 性能により、レーンあたり 28 Gbps を達成
- ケージの反りを低減する高耐久のケージ構造を特長とした、より堅牢なソリューション
- ギャング構成・ヒートシンク・片面および胴部対胴部取り付け・ライトパイプ・中長距離用機能サポートなどの設計オプションにより、お客様のニーズに柔軟に対応
製品の特長
CFP
- 40G および 100G イーサネット CFP の光トランシーバに対応
- 横並びの取り付けおよび胴部対胴部の取り付けが可能
- 全面 EMI シールドを提供
- 汎用レールを使用し、左右どちらの配置にも対応
- 2 つの方法でホスト ベゼル (フェースプレート) に統合可能なホスト PCB により、製造時の柔軟性を確保
各種用途
CFP/CFP2/CFP4
- キャリア ネットワークおよびデータ センタ
- 複合ビルのデータ センタ接続
- サーバ・スイッチ・ストレージ エリア ネットワーク・光伝送機器
- 大都市圏のネットワーク
- 中距離から長距離用途、大容量リンク


CFP
100 Gbps プラットフォームへの進化
CFP | CFP2 | CFP4 | |
---|---|---|---|
サイズ (幅) | 82 mm | 41.5 mm | 21.7 mm |
端子数 | 148 | 104 | 56 |
端子ピッチ | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
モジュールあたりの最大消費電力 | 8 W ~ 32 W | 3 W ~ 18 W | 1.5 W ~ 9 W |
19インチ ラインカードあたりの合計データ速度 | 400 Gbps | 800 Gbps | 1.6 Tbps |
電気的構成 | 10 × 10 Gbps 4 × 10 Gbps |
10 × 10 Gbps 4 × 25 Gbps |
4 × 25 Gbps |
別形 | SR10・LR4・ER4 | SR10、LR4、ER4 | SR4、LR4、CWDM4 |
光学メディア タイプ | MM/SM | MM/SM | MM/SM |