TE の CFP フォーム ファクタ プラガブル シリーズのコネクタはプラガブル I/O 用インタフェースであり、キャリア ネットワーク、データ センタ相互接続、大都市圏ネットワーク、光伝送機器などの中距離から長距離用途で高速高帯域幅通信と信頼性の高い接続をサポートするように設計されています。
高速
通信用
コネクタ
スポークスマン: (V.O.)現行および次世代の高速高帯域幅プラガブル インタフェースの要件に応えるために開発されました。
スポークスマン: TE Connectivity は、貴社の CFP コネクタ ニーズをすべて満たす CFP、CFP2、および CFP4 プラガブル I/O コネクタおよびケージ コンポーネントをご紹介します。
CFP、CFP2、および CFP4 プラガブル I/O コネクタ
高速高帯域幅通信向けに設計
スポークスマン: (V.O.)TE の CFP フォーム ファクタ プラガブル シリーズのコネクタはプラガブル I/O 用インタフェースであり、キャリア ネットワーク、データ センタ相互接続、大都市圏ネットワーク、光伝送機器などの中距離から長距離用途で高速高帯域幅通信と信頼性の高い接続をサポートするように設計されています。
CFP、CFP2、および CFP4 プラガブル I/O コネクタ
高速高帯域幅通信向けに設計
• 2 km ~ 100 km の光学伝送リンクを求める業界の要望に応えポートフォリオを拡大
• 業界をリードする高速伝送性能
• CFP Multi Source Agreement の要件を満たす
スポークスマン: (V.O.)第 1 世代の 10 Gbps レーン CFP コネクタは、距離 20 ~ 100 km の光学伝送リンクをサポートできるように拡張され、その一方で 2 km 以上のリンクまたはデータセンター外部では、25 Gbps CFP2 および CFP4 コネクタが使用されています。2 ~ 20 km リンクのニーズが高まっていますが、これはデータセンター ネットワークのディスアグリゲーション (機器分離) とローカル ネットワーク間の接続によるものです。
TE のどの CFP 製品でも、最先端の高速伝送性能、信頼性、および熱効率を実現しています。コネクタ、ケージ コンポーネント、ヒートシンクを一体化したシステムは、市場の厳しい要件を満たすために必要な機械的性能、EMI 性能、および熱性能を備え、CFP Multi Source Agreement の仕様を満たすように設計されています。
スポークスマン: CFP コネクタ ファミリは、柔軟な設計オプションを備え、両面基板接続、信頼性を高める高耐久ケージ構造が可能であり、カスタム ヒートシンクも TE でご用意しています。
CFP、CFP2、および CFP4 プラガブル I/O コネクタ
高速高帯域幅通信向けに設計
高速イーサネット用途
業界全体のコンプライアンス
卓越した性能
スポークスマン: (V.O.)TE の CFP 適合コネクタおよびコンポーネントは、超高速高帯域幅プラガブル I/O インタフェースを提供します。
高速イーサネット用途
業界全体のコンプライアンス
卓越した性能
TE Connectivity の CFP 適合 40 ギガビットおよび 100 ギガビット イーサネット コネクタおよびコンポーネント。
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
スポークスマン: さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo) および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。