製品の特長
MULTI-BEAM カード エッジ コネクタ
- 1.00 mm 信号端子ピッチ (最大 60% の省スペース) と 7.26 mm パワー端子ピッチ (最大 30% の省スペース) によって高密度を実現
- 端子当たり最大 43A の高電力を提供
- 2 種類の PCB 厚をサポート: 1.57 mm および 2.36 mm
- PCB パッドと信号端子の間の大きなクリアランスで、はんだブリッジの発生を防止
- 1.3 mm 大きくなったパッドで、より簡単な嵌合調整を実現
- ブラインドメイト用途に、優れた結合能力を実現 [+/-2.0mm(X)、+/-1.54mm(Y)]
- 共通のパワー端子モジュールと信号端子モジュール、異なる端子数、極数、AC/DC、低電力および高電力オプションによって、拡張性とモジュール性を強化
- 適切な保持力と低い接触抵抗によって、簡単な嵌合/抜去を実現
43A
パワー端子当たり最大
2A
信号端子当たり最大
200
最大嵌合回数
3 つの独自構成:
MULTI-BEAM カード エッジ コネクタ
- 垂直
- ライト アングル
- ストラドル



各種用途:
MULTI-BEAM カード エッジ コネクタ
- データ センタ
- 電気通信
- インダストリアル オートメーション デバイス
- パワー システム
MULTI-BEAM カード エッジ コネクタ製品のリーフレットをダウンロードして製品の特徴、利点、仕様、型番の概要をご覧ください。