画像

機敏性を生かした設計

接続アプリケーションの TE の多岐にわたる実績を背景として、お客様は、データセンター のインフラストラクチャや機器の中に効率性と機敏性を「設計に組み入れる」ことができます。

私たちは今、ビッグ データとクラウドの時代を迎えています。 あらゆるビジネスが今、競合し、顧客に向けて効果的な対応をするためにデータとデータ アプリケーションに依存しています。データセンターは、こうしたアプリケーションの中核にあり、そのデータセンターの中核には接続があります。TE の製品は、データの処理や格納を安全に行うサーバ、ルータ、ストレージ デバイスとデータの効率的な流れのために不可欠なインフラストラクチャの内部にあります。TE では、お客様の成功を支える原動力となるシステムを結合するコネクタを製造するほか、業界トレンドの最先端のアプリケーション知識と絶えず変化するお客様のニーズについて緊密に対応するためのテクノロジを提供しています。

機敏なインフラストラクチャの基盤

データセンター業界が今、直面している課題は、ビジネス、アプリケーション、およびユーザ要求の面で急速に変化する状況に即応しながら、いかに高度な可用性を維持するかという問題です。TE は、機敏性とコスト効率の大切さを認識しています。当社では、こうした原則を製品の設計段階から反映させ、データセンター設計の早い時期からお客様やパートナに関与を求めています。 

高速、高密度、エネルギ効率

TE では、OEM メーカーが効率的で高速処理に対応できるデバイスを作成できるよう支援しています。超低ノイズの STRADA Whisper コネクタでは、25 Gbps のデータ転送が可能です。さらに 56 Gbps まで拡張性を備え、将来のシステム アップグレードが効率よく行えます。 

  1. 将来の速度に対応した設計を今すぐ: zQSFP+ 相互接続 (英語)

当社の zQSFP+ 相互接続製品のポートフォリオは、既存の相互接続ソリューションと比較して 2.5 倍のスループットを実現しており、今日の設計上の課題に応えることができます。

  • FORGE ドロワ パワー コネクタ (英語)

  • データセンターの再構成、STRADA Whisper バックプレーン コネクタ (英語)