システムの停止時間を最小限に
TE Connectivity (TE) のスライディング パワー コネクタは、サーバ ドロワ内にあるコンポーネントの活線挿抜に対応する、他に類を見ないコネクタです。このパワー ソリューションは 75 A までの用途に最も適しており、ドロワ内でかさばりがちな大型のケーブルを不要にします。スライディング パワー コネクタは、電源からサーバまでを直接繋ぐことにより、ケーブル全体の電圧降下も改善します。ケーブル接続部の数を減らすことにより、信頼性も向上しています。複雑なケーブル管理が不要で、ドロワ内における可動部の緩みを解消するスライディング パワー コネクタは、電源の導通不具合が発生しにくい、シンプルな設計を採用しています。
製品の特長
スライディング パワー コネクタ
- コンポーネントの活線挿抜に対応
- 75 A までの用途に最適
- かさばりがちな大型のケーブルが不要に
- ケーブル全体の電圧降下を改善
- シンプル設計
スライディング パワーについて
製品の特長
スライディング パワー コネクタ
これまでにない電力供給方法
- パワー ケーブル不要のコネクタ システム
- PCB を利用して、基板上のコンポーネントに電力を直接供給
システムの停止時間を解消
- システム全体の電源を遮断することなく、コンポーネントの活線挿抜が可能
優れたエネルギ効率
- エアフローの改善により、冷却コストを削減
- 電源からサーバまでを直接繋ぐことにより、電圧降下を改善
信頼性が向上
- 複雑なケーブル管理が不要に。ドロワ内における可動部の緩みを解消
- 電源の導通不具合が発生しにくい、シンプルな設計


用途
スライディング パワー コネクタ
- ハード ディスク ドライブ
- 電源ユニット
- Open Compute Project (OCP) カビー シェルフ
- ラック
- サーバ
- ストレージ ユニット
- 高電流用途