ストリップライン RF コネクタおよび端子
TE のストリップライン RF コネクタおよび端子は、車載インフォテインメント用途で使用する高周波同軸コネクタに対応した、USCAR 規格に適合するコネクタ システムです。当社のコネクタには、1、2、HYB 2 の 3 極とヘッダが用意されています。当社では、全地球測位システム (GPS)、汎欧州デジタル移動電話方式 (GSM)、Wi-Fi、携帯テレビに対応する車載アンテナ デバイス向けの同軸リンク接続ソリューションを提供しています。当社のコネクタ システムは、複雑な圧着を施した低コストのコネクタに対する高まる需要に対応できます。
製品の特長
ストリップライン RF コネクタおよび端子
最大性能 4 GHz を備えた高周波アナログ・デジタル信号用同軸コネクタ システム:
- ケーブル除去技術 (絶縁変位接続 (IDC) と同等)
- 中心コンタクトに対応した “F” クリンプ結線
- スタンプ成形によるボックス設計端子: 劣化後も 110 N の保持力
- 105°C までの温度安定性
- インライン コネクタをご用意
- 適用可能な同軸ケーブル: RG316、RG174、1.5DS、その他
- USCAR 規格適合




用途
ストリップライン RF コネクタおよび端子
- アンテナとヘッド ユニット間の RF 信号
- デジタル信号伝送