EVX シリーズ DC 電力フィルタ

世界の自動車業界は現在、変革期を迎えており、新しい電気自動車 (EV) モデルが毎日のように発表されています。今日、EV は充電ステーションに頻繁に立ち寄らなくても、長距離を走行できるようになっています。長距離走行の場合、高速充電ステーションによって、EV の充電時間が、ユーザーにとって都合のいい停車時間にまで短縮されます。電磁両立性 (EMC) は、EV 充電ステーション、EV、隣接するワイヤレス デバイス、電力網系統にとって非常に重要です。EMI フィルタは、充電中の整流や電力制御プロセスによって生成される高周波ノイズを防ぎます。こうしたノイズは車両や電力網系統に干渉する可能性があります。TE Corcom EVX シリーズは EMC 規格適合を可能にするもので、高電圧・大電流の高速充電器の安全な電力に不可欠です。

電気自動車が使用する急速充電ステーションでは、バッテリーを短時間で充電するため、 高 DC 電圧と電流が供給されています。高電圧と高電流により、ユーザー、EV、電力網に対する電気的安全性のリスクと EMC 準拠のリスクが高まります。Corcom EVX フィルタは、高速充電ステーションで EV の充電に使用される電力をクリーンにすることを目的に、IEC 61851-23 と UL 60939-3 の要件を満たすように設計されています。世界中のエンジニアは、こうした要件や EMC 規格に直面しています。Corcom EVX 製品は、75 kW ~ 2.4 MW の高速充電器に適した幅広い DC フィルタを対象としているため、充電ステーションの設計者は EMI の課題に容易に対処できるようになります。

EV 充電用途向けのバスバー端子を備えた Corcom EVX シリーズの特長

  • 標準レベル、中レベル、高性能レベルの EMI 減衰。
  • 3 段階の高電圧レベル (500 V、1,000 V、1,500 V)。
  • 150 A から最大 1,600 A の定格電流
  • 75 kW ~ 2.4 MW の高速充電器に適したコンパクトな設計
  • さまざまな GND コンデンサを使用した性能オプション
  • 電気自動車の導電性充電システム規格 IEC/EN 61851-2 に適合
  • UL 2202 電気自動車 (EV) 充電システム機器に適合

用途と特長

  • レベル 3 以上の EV 急速充電用途 75 kW ~ 2.4 MW
  • バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS)
  • 太陽光コンバータ システム
  • 電力変換システム