フォーム イン プレース ガスケット
導電性または非導電性シリコーン エラストマ複合材は、XYZ CNC 技術によって直接筐体に対してガスケットとして蒸着します。これらのガスケットは非常に複雑で小さな区画を形成でき、EMI および環境シールを提供する薄肉マルチ コンパートメント ハウジングなどの従来のガスケットではスペースが足らない筐体に適しています。
概要
Kemtron フォームインプレース FIP ガスケットは、数値制御 XYZ テーブルの加圧流体投与システムによってコンポーネント ハードウェアや筐体上に直接投与できるエラストマ複合材であり、ほこりや湿気に対する RFI/EMI シールドや環境シールを実現するガスケットを形成します。投与装置は事前定義された CNC 経路に従ってガスケットを蒸着し、精度と再現性を実現します。当社は供給された無償コンポーネントで作業しています。
材料
- シリコーンのニッケルめっきグラファイト
- シリコーンの銀めっきアルミニウム
- シリコーンの銀めっき銅
- シリコーンの銀めっきニッケル
- 非導電性シリコーン
用途
小さくて複雑な EMI ガスケット プロファイルが必要な用途に適しています。たとえば、従来の大型ガスケットには適さない、ガスケット領域の限られたマルチ コンパートメント ラビリンス ハウジングなどです。このプロセスによってフォームインプレース ガスケットがハウジングや筐体と一体化するため、従来のガスケットでは発生する実装費用も不要になります。金属および金属化プラスチック コンポーネント/ハウジングのどちらの蒸着にも適しています。
Kemtron Ltd. (TE Connectivity の広範な製品ラインナップに加わりました)
連絡先情報
英国
電話: +44 (0) 1376 348115
Eメール: info.braintree@te.com
フランス
電話: + 33 (0) 160778316
Eメール: info.braintree@te.com
ドイツ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
その他のヨーロッパ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
アジア
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com