用途
ニット ワイヤ メッシュ
ソリッド ニット メッシュ ガスケットは、2 つの金属面の間を遮蔽する優れた EMI/RFI/EMP ガスケットです。ワイヤ メッシュの材料がいくつか用意されているため、嵌合フランジに対するガルバニック適合性が高いものを選ぶことができ、ガスケットとフランジ間の腐食の可能性を最小限に抑えられます。
- RFI/EMI/EMP 用途。
- 遮蔽室内のパネル シール。
- アクセス頻度の低いエリア。
- ケーブル シールド (フラット バンドで巻き付ける)。
ニット ワイヤ メッシュには次の 2 つのオプションがあります。
- ソリッド ニット ワイヤ メッシュ。
- エラストマ芯材ニット ワイヤ メッシュ。
エラストマ芯材に巻き付けられたニット ワイヤ メッシュ
2 つの金属面の間を遮蔽する優れた EMI/RFI/EMP シールドを可能にすることに加えて、ワイヤ メッシュの材料がいくつか用意されているため、嵌合フランジに対するガルバニック適合性が高いものを選ぶことができ、ガスケットとフランジ間の腐食の可能性を最小限に抑えられます。さらに、ガスケットの芯材にエラストマが使用されており、低~中程度の力で圧縮できます。そのため、凸凹のある面に適合し、使用後の復元性もあります。
- O リングなどの溝形ガスケット。
- 弾力性と低圧縮力により、繰り返し開閉する動作が必要な状況に最適。
比較表 | ソリッド ニット ワイヤ メッシュ | エラストマ芯材ニット ワイヤ メッシュ |
RFI/EMI/EMC シールド | . | . |
EMP 残存性 | . | . |
環境シール | ほこりのみ | ほこりのみ |
頻繁な開閉 | . | |
連続した長さ | . | . |
適切な長さに切断 | . | . |
加工済みガスケット | . | . |
エラストマ芯材にメッシュを巻き付け | . |
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
TE Connectivity グループに新たに加わった Kemtron Ltd (Kemtron) は、ニット ワイヤ メッシュ製品を幅広く製造しており、磁場および電場で高いシールド性能を発揮する費用対効果に優れたソリューションを提供しています。これらの製品は、丸形のワイヤ編み機を使用して 1 本のワイヤから製造されています。モノフィラメントのインターロックループ構造は強度が高く、ほとんどどのようなサイズや形状にも適合します。ソリッド ニット ワイヤ メッシュ製品は、規則的な開閉を必要とする用途には適していません。このような特性が必要な場合は、スポンジ状のエラストマ芯材が使用された製品をお探しください。ソリッド ニット メッシュ製品は、2 つの金属面の間で無線周波数干渉 (RFI)/電磁干渉 (EMI) を強力に遮蔽します。腐食の可能性を抑えるため、ガルバニック適合性を考慮してさまざまなワイヤ タイプをご用意しています。
提供形態
ニット ワイヤ メッシュ
- 連続した長さで提供、適切な長さに切断、またはお客様の要件に合わせてスポット溶接とスティッチングによって最終ガスケットに加工。
- さまざまなプロファイルとサイズをご用意。
- 加工済みガスケット。
- 圧縮メッシュ リング。
- このバージョンのメッシュでは、粘着性の裏張りは推奨されない。
エラストマ芯材に巻き付けられたニット ワイヤ メッシュ
- 連続した長さで提供。
- 適切な長さに切断。
- 最終ガスケットに加工。
- さまざまなプロファイルとサイズ。
- 加工済みガスケット。
- ガルバニック適合性要件に合わせてワイヤを選択可能。
- エラストマ芯材の選択の幅が広く、温度範囲、圧縮永久歪み、圧縮力などの条件に応じて選択可能。
- 断面は円形または角形が一般的であるが、その他の形状の断面もカスタム設計できる。
- EMP 保護が必要な場合は、7 層以上が推奨される。機器の用途や必要なシールドの程度によっては、さらに層を追加することも可能。
- このバージョンのメッシュでは、粘着性の裏張りは推奨されない。
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)