一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
TUGA 熱収縮チューブ: 2:1 の収縮率のポリオレフィン チューブ
TUGA は、セミフレキシブルで難燃性、ハロゲンフリーの熱収縮チューブです。簡単にホットスタンプでき、ほとんどの PVC ベース材料よりも小さな長さ方向変化と高い均一性で基材に密着します。
概要
TUGA は、難燃性製品は不要でも電気絶縁と機械的性能が重要となる一般用途に適した、商用グレードのチューブです。TUGA は、自動車、生活家電、用途および民生用機器などのさまざまな用途に対応します。
製品の特長
- 収縮率 2:1。
- -55°C ~ +125°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +85°C。
- 最低収縮温度: +110°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 簡単にホットスタンプ可能
- 光沢のある明るい表面
- セミフレキシブル、非難燃性、ハロゲンフリー
- ほとんどの PVC ベース材料よりも小さな長さ方向変化と高い均一性で基材に密着