EVC 80 コンタクタ
この新しい EVC 80 コンタクタは、コンパクトなプラグイン設計で、安全で信頼性の高いスイッチングを低消費電力バッテリー システムまたは補助回路に提供します。
新しい EVC 80コンタクタは、イノベーション、信頼性、取り付けの容易さを実現するために設計しました。 最大 80 A の連続電流と最大 450 V の定格電圧を備えた EVC 80 コンタクタは、低電流用途のメイン コンタクタおよび高電力バッテリーのプリチャージまたは補助装置として最適です。また、密閉シール済み窒素ガス接触チャンバから、高い安全性、保護、高性能を提供します。 EVC 80 コンタクタは、わずか 50 x 40 x 37 mm で、狭いスペースの取り付け用途に最適です。このプラグイン コンタクタは OEM バス電気センタ用途 (BEC) に設計され、極性を持たず、コイル パワーに取り付けが容易です。シールド済み外部芯線設計によって、EMC 機能が強化されています。EVC 80コンタクタは IEC 6469 規格に従って試験済み
80 A
連続電流
450 V
定格電圧
適用事例
- ハイブリッド車メイン電流最大 80 A
- 完全電気自動車の補助電流
- バス電気センタ (BEC) またはバッテリー断路ユニット (BDU)
- DC バッテリー充電システム
- 高速プリチャージで接続不良と短絡を回避
- 将来の無線電力伝送 (WPT) 充電インフラストラクチャをサポート
特徴
機械的性質
- プラグイン スタイル コンタクタ
- 大幅な小型軽量化
- あらゆる方向で 50 g 衝撃の定格 (通電時)
- 窒素充填密閉シール済み
- シールド済み外部芯線設計
- 極性を持たず、コイル パワーに取り付けが容易
電気的性質
- 最大 DC 450 V の電圧定格
- 最大連続電流は -40oC ~ +85oC で 80 A
- 誘電耐電圧は 2,920 Vdc / 1 mA 漏電
- DC 500 V の絶縁抵抗 1 MΩ 以上
- 450 V の緊急切断機能 400 A
- IEC 6469 規格で試験済み