DP コンタクタ: 迅速かつ簡便なセットアップ
特殊目的 (DP) コンタクタは、FLA、LRA、抵抗性の UL 定格のほか、馬力 (HP) や照明の UL 定格に適合しています。最大 AC 600 V の単相および三相用途で使用されます。DP コンタクタの用途は、農業、バッテリー充電器、プール、食品加工、HVAC、ポンプ/コンプレッサ、自動販売機などです。また、冷蔵、溶接、プール/スパ、電気モータのコントローラ、照明など、制御要件が明確に規定されている用途でも使用されます。
製品の特長
特殊目的コンタクタ
- さまざまな端子スタイルにより、お客様の用途のニーズ応える製品を実現します
- 動作に影響を与えない多極マウント
- オプションのインターロック/補助スイッチをご用意
- オプションのシャントを利用可能
HVAC 用途では、DP コンタクタは主に 2 種類のカテゴリに分類できます。 コンパクトな単極および双極 DP コンタクタは、家庭で一般的に使用されているセントラル A/C ユニットでよく使われています。標準フレームの DP コンタクタは、主に商用および産業用ユニットで使用されています。このようなコンタクタは、工場、ホテル、病院、オフィスビルなどの建物の屋上に取り付けられます。A/C ユニットの荷重定格は、数トンから 500 トンです。