ミリタリ用途向けに試験を通じて証明済み
ミリタリ スペックを取得した (ミリタリ仕様) 規格で認証評価を受けているリレー&コンタクタは、航空機、宇宙船、船舶、その他の主要な車両の電気的・環境的要件に対処できることを試験を通じて証明されています。それには地上支援および艦船用装置用途も含まれます。
ミリタリ スペックを取得したリレー&コンタクタは、インダストリアル リレーと差別化できる特長や能力を備えています。 ミリタリ スペックを取得しているスイッチング デバイスには 2 つの基本的なタイプがあります。電気機械式と半導体式です。
当社の ミリタリ仕様電気機械リレー コンタクタ には、交換回線を機械的に開閉する物理的接触部と、端子の開閉を制御する電磁コイル回路があります。リレーの基本的な端子抵抗負荷定格 は25 アンペア以下で、コンタクタでは 25 アンペア以上です。
一方、 半導体 リレー (SSR) には半導体制御回路によってオン/オフが制御される半導体スイッチがあります。SSR には可動部はありません。
インダストリアル リレーおよびミリタリ スペックを取得したリレーの仕組み。 当社のインダストリアル リレーは Potter & Brumfield、 Schrack、 Axicom のラインナップであり、通常、UL または CSA 定格です。 当社のミリタリ性能リレーは、 CII ブランド、 HARTMAN ブランド、 KILOVAC ブランドであり、通常、M6106、M83726、M83536、M32085、M83725 などのミリタリ仕様によって認証評価を受けているか、審査をされています。インダストリアル リレーは、通常、プラスチック ケースに収容されて環境シールされています。ミリタリ性能製品は、通常、ハーメティック シールされており、金属ハウジングに収容されています。インダストリアル リレーは、通常、アプライアンス、自動車、コンピューター、消費者製品などで使用されています。ミリタリ性能デバイスは、一般に、医療、ミリタリ、航空宇宙、過酷な環境、高信頼性が要求される環境で使用されています。
当社の高性能グループ (HPG) リレーには CII ブランド、HARTMAN ブランド、KILOVAC ブランドのソリューションがあり、業界で最もミリタリ スペックを取得している製品があります。CII は、MIL-PRF-39016 において最も信頼性の高い「P」の故障率水準で認証評価を受けている唯一のリレー メーカです。
技術的特長
用途に合わせて適切なミリタリ仕様リレーやコンタクタを選択する際に考慮すべき特徴には、負荷タイプ、電圧、最大電流、周波数 (AC のみ) があります。他のオプションを含めて、以下で詳述します。
用途負荷
抵抗負荷、モータ負荷、誘導負荷、容量性負荷、電灯負荷が一般的な用途負荷です。通常、抵抗定格がデバイスのデフォルト定格電流として使用されます。その他の電流レベルは負荷タイプによって異なります。たとえば、10 アンペア、28 VDC 抵抗定格のリレーは、誘導負荷が 8 アンペア、モータ負荷が 4 アンペア、電灯負荷が 2 アンペアなどの定格になることがあります。リレーの耐用性に関して重要なことの 1 つは、負荷と用途の関連条件を把握することです。
コイル電圧および構成
一般的なコイル電圧定格は 5/6、12、または 24/28 Vdc、および 115/230 Vac/400 Hz です。ご要望に応じてその他の電圧オプションも可能です。コイル構成は電気的保持型またはラッチング コイルです (該当する場合)。ラッチング コイルは SSR には利用できません。
端子構成
端子構成の例には、SPST (単極単投)、DPST (双極単投)、SPDT(単極双投)、DPDT (双極双投)、3PDT (3 極双投)、4PDT (4 極双投) があります。一般的な構成には、フォーム A (SPST、ノーマル オープン) とフォーム C (SPDT、ノーマル オープンおよびノーマル クローズ) があります。
端子のタイプ
製品に応じて、利用できる端子オプションには、通常、はんだピン端子 (PCB 用)、はんだフック (ワイヤ ハーネス用)、ソケット ピン取り付け (リレー ソケット取り付け用)、ねじ式端子(ラグ/バスバー取り付け用) があります。
取り付けのスタイル
ミリタリ仕様リレー&コンタクタのための取り付けスタイルには、プレーン ケース (フランジなし)、HFM (水平フランジ マウント)、RVFM (レイズド垂直フランジ マウント)、および該当する利用可能なその他のオプションがあります。
その他の考慮事項
ミリタリ仕様リレー&コンタクタについてのその他の考慮事項として、高度、塩水噴霧、霧、湿度、温度、機械的衝撃、振動などがあります。MIL-STD-202 (電子電気コンポーネント部品の試験方法) などの仕様によってテスト基準が定められています。これにはリレー&コンタクタも含まれます。これらのパラメータに対応することは重要です。用途に応じて適切な製品を選択する際に重要だからです。また、M39016 (2 アンペア リレー)、M83536 (5、10、25 アンペア リレー)、M5757 (5 および 10 アンペア リレー)、M83726 (10 アンペア時間遅延)、M6106 (25 アンペア以上コンタクタ)、M32085 (270 Vdc コンタクタ) などのミリタリ仕様は、リレー&コンタクタの要件に関するベースライン ガイドとして使用することができます。
各種用途のミリタリ仕様リレー&コンタクタ
DLA ミリタリ規格リレー
国防補給庁 (DLA) のミリタリ スペックを取得したリレーは過酷な状況向けに設計および審査されています。QPL (認定製品リスト) や QPDSIS (認定製品データベース補足情報シート) は、関連する仕様明細に対して認証評価を受けている製品およびメーカのリストを示すクロス リファレンス文書です。
電気機械リレー&コンタクタの一般的な QPL/QPDSIS は、QPDSIS-6106 (25 ~ 400 アンペア)、QPDSIS-83536(5 ~ 25 アンペア)、QPDSIS-5757(5 ~ 10 アンペア)、QPDSIS-83726 (時間遅延)、QPDSIS-39016 (2 アンペア)、QPDSIS-83725 (真空リレー) です。これらの文書にはそれぞれに対応するミリタリ仕様があります: MIL-PRF-6106 (25 ~ 400 アンペア)、MIL-PRF-83536 (5 ~ 25 アンペア)、MIL-PRF-39016 (2 アンペア) とMIL-DTL-83725(真空リレー)。
SSR の共通ミリタリ規格は、次のとおりです: MIL-PRF-28750 (ソリッド ステート) および MIL-PRF-28776 (ソリッド ステート/ハイブリッド)。対応する QPL は QPDSIS-28750 および QPDSIS-28776 です。