ネットワーク接続された航空機
シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。
離陸から飛行、着陸に至るまで、乗客と貨物は信頼性の高い航空工学に基づいて快適に飛行し、安全に到着します。
安定した飛行状態を維持し、航空業界をリードし続けるためには、ワイドボディ機およびナローボディ機のメーカは、重量と速度という 2 つの性能上の課題と、コストと貨物積載能力/乗客定員というビジネス上の課題とのバランスを取る必要があります。
このバランスを見出すため、TE Connectivity (TE) は、航空宇宙分野の材料、プロセス、物理学、製造における航空工学のイノベーションを加速し続けています。たとえば、軽量化されたワイヤとケーブルは、長距離飛行における高額な燃料消費量の削減に役立ちます。容量の高い低遅延の次世代光ファイバは、航空機での通信の完全性を向上させます。柔軟な相互接続は、客室娯楽システムの省スペース化を促進します。そして、これはほんの始まりにすぎません。TE がもたらす可能性は無限大です。
航空機の安全性、快適性、信頼性は、電力、航空電子機器、飛行制御、電気および通信サブアセンブリの複雑なネットワークから生まれます。軽量化、省スペース化、性能向上を可能にする当社の航空宇宙用部品 (X、Y、Z など) の製品ラインナップをご覧ください。各ソリューション セットは、航空機用途に合わせてカスタム設計されています。
シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。
分散された航空電子機器システムは、より小型・軽量のパッケージで柔軟性の高い機能をもたらします。ARINC 836A 規格で標準化された Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、分散システムを実装する際の選択肢として急速に広まっています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供するため、情報収集を光ファイバや銅線バックボーンの周囲に分散させることができます。