強制ガイド:通常のリレーとは異なります
強制ガイドリレーは、ライトカーテン、インターロックスイッチ、非常停止スイッチと組み合わせて、安全回路で出力を制御するために使用されます。また、セーフティリレーモジュール及びセーフティコントローラの出力を拡張するために使用されます。当社の強制ガイドリレーは、監視回路によって低負荷を確実にスイッチングするために高度に設計されています。当社は、安全制御の開発プロセスを加速するための強制ガイドリレーに関する包括的なドキュメントと、考えられるエラーの原因を指摘するためのアプリケーションノートを開発しました。
強制ガイドリレーは、その構造が一般的なリレーとは異なります。強制ガイドリレーのアクチュエータは、開接点と閉接点にしっかりと接続されています。お互いに接続されているため、常閉接点は、常開接点と同時に閉じることは出来ません。例えば、常閉接点が溶着されている場合は常開接点は閉じることが出来ず、またその逆も同様です。これは、例えば、常閉接点を監視回路に組込み、その状態を監視することで、常開接点が開いたことを確認できます。
キーリンク
-
リレーの安全に関する技術記事
単純なトランジスタでさえ、故障する可能性は7通り以上あります。これは、安全な電子スイッチング出力に欠陥がある可能性のある全ての電子コンポーネントを監視するには、多大な労力と、クロック式フェイルセーフ・ユニットやマイクロコントローラなどを使用する必要があることを意味します。詳細については、産業用リレーのグローバルプロダクトマネージャーであるFrank Liebuschによる技術文書をご覧下さい。
-
強制ガイドリレーのインフォグラフィック
TE Connectivity(TE)は、安全制御の開発プロセスを加速する強制ガイドリレーの包括的なドキュメントを作成しました。アプリケーションノートは、考えられるエラーの原因を指摘するのに役立ちます。
-
産業用リレー クイックリファレンスガイド,QRG
当社の産業用リレーは、標準化された基板フットプリントに準拠し、幅広い突入電流機能を提供し、ロボット、エレバーター、制御盤、CNC、モーション制御システム、照明、ビルディングシステム、太陽光発電、HVAC生産工程のあらゆる要件、および安全性が重要な一連のアプリケーションに対応します。過酷な用途向けに設計している場合でも屋内用途向けに設計している場合でも、当社は最先端の生産ラインから高品質のリレーを提供できます。
-
SCHRACK強制ガイドリレー クイックリファレンスガイド, QRG(英語)
SCHRACK強制ガイドリレーは、ライトカーテン、インターロックスイッチ、非常停止スイッチと組み合わせて安全回路で使用され、出力を制御します。強制ガイドリレーの設計では、監視回路による低負荷のスイッチングが特に重要視されました。TE Connectivity(TE)は、安全制御の開発プロセスを加速する強制ガイドリレーの包括的なドキュメントを作成しました。アプリケーションノートは、考えられるエラーの原因を指摘するのに役立ちます。

産業用リレー
TE Connectivity(TE)は、リレーの設計と製造における広範な能力を持ち、要求の厳しい高性能アプリケーション向けのスイッチングソリューションの広範なポートフォリオを有しています。これらのリレー製品は、電気回路を遮断または接続することにより、電力の流れを制御するために遠隔操作されます。