![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/ojt-tv8-groupshot-470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
高突入電流対応能力、小型設計
TE Connectivity が提供する新しい 10A TV-8 定格 OJT リレーは、、突入電流発生に対する高い抵抗性能が求められる用途のための、コンパクトかつパワフルな設計ソリューションを提供します。同等のリレーに比べて約 40% 小型化された TV-8 定格 OJT リレーは、小型サイズ (高さ 15.2 mm) ながら優れた性能を備えています。最大 117A の突入電流に耐えることができ、UL TV-8 定格で業界安全規格に適合しており、照明器具やスマート プラグ用途に最適の設計ソリューションです。
新しい TV-8 定格 10A OJT リレーは、最高 85°C の外気温において最大 117 A の突入電流に対応できます。 このミニチュア サイズ (高さ 15.2 mm) のスルーホール型プリント基板 (PCB) リレーなら、貴重なスペースを節約できます。これらリレーは 1 フォーム A、1 NO (ノーマル オープン) 構成を採用しており、高突入電流に対応する性能が必要な設計や、PCB のためのスペースが制限されている箇所に適したソリューションを実現します。
10 A
定格が 85°C で 250 VAC の接点
<16 mm
取り付け高さ
≥4kV
主な特長
- 1 フォーム A、1 NO (ノーマル オープン) 接点、定格最大 250 VAC で 10 A
- 動作最高外気温 85°C
- UL 認可済み、ファイル番号 E82292
- VDE 認定、証明書 40007630
- TUV 証明書 R 50432700
- CQC 認定、証明書 18002202082
![オレンジ色罫線](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![オレンジ色罫線](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
よくある質問 (FAQ)
Q: OJT TV-8 リレーの突入電流機能とは何ですか?
A: OJT TV-8 リレーは、最大定格 117 A の突入電流に対応できます。そのため、突入電流発生による負荷に対する高い抵抗性能が求められる用途、特に照明器具や各種スマート アプリケーションに最適です。高突入抵抗設計に対する需要は、生活家電製品やビルディング オートメーションなど多くの業界で増加の一途をたどっています。
Q: OJT TV-8 リレーの定格電流はいくらですか?
A: OJT TV-8 リレーは、1 フォーム A、1 NO (ノーマル オープン) 接点配置、250 VAC で最大定格 10 A です。
Q: 新しい OJT TV-8 リレーは、どれくらい小型化されているのですか?
A: OJT TV-8 リレーのサイズは 18.2 × 10.2 x 高さ15.2 で、プリント基板 (PCB) 上やその上方のスペースが限られている基板設計に最適です。
主な用途
- 照明器具 (屋内)
- 生活家電製品
- 洗濯機
- 冷蔵庫
- 調理機器
- 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- 産業用制御/機械装置
- モータ
- 電源制御
- プリンタ
- スマート プラグ