圧縮、張力を測定するロードセル
ロードセルとは、荷重を測定するセンサーです。箔ひずみゲージを備えた広範な実装済みのロードセルにより、低コストで高い信頼性のある荷重を測定できます。無機材質を使用して長期の安定性を実現することにより、ゲージは、動作ひずみを低く抑えた高レベルの出力信号を達成します。TE Connectivity (TE) では、高性能または独自の実装を必要とする試験、そして測定用途向けの実装済みロードセルを提供しています。ロードセルは、高強度のステンレス鋼から特殊合金まで、さまざまな材料から選定いただけます。
TEのロードセルの利点
各種機能
- 圧縮・張力を測定
- 各種試験・測定用途向けの標準設計とカスタム設計
- 自動車試験用、ミニチュア、マルチアキシャルの荷重セル タイプと対応電子部品
- ミリボルト (mV)、増幅電圧、4 ~ 20 mA ループ電流出力信号
- 広い使用温度範囲
±.05
最大 ±0.05 % FS の精度
-55°C
利用可能な最低使用温度
+175°C
利用可能な最高使用温度