接続機器用 デジタルセンサ
TE Connectivity (TE) の デジタル コンポーネント センサ (DCS) は、センサーボードを含む、幅広いデジタル センサ製品をサポートしています。低電力と省スペースを特長とする TE のデジタル センサは、健康管理・フィットネス・空気質などの用途にまつわる情報を収集して共有するウェアラブル デバイスやネットワーク接続されたデバイスに特に適しており、様々な商用プラットフォームでの試験や認証に対応しています。
利点:
TE のデジタルセンサが提供する各種機能
- 標準開発キットプラットフォーム全体にTE のセンサ技術をシンプルに統合し、部品認定プロセスを簡略化
- 複数の種類のセンサを同一キットに収めた多彩な製品により、製品圧力・温度・湿度・位置などのセンサ技術をご提供
- ソフトウェア ドライバ、ファームウェア ドライバ、グラフィカル ユーザ インタフェース、マニュアルをダウンロード可能。使い勝手を向上

TE CONNECTIVITY センサ用 MIKROE™ CLICK BOARDS™
Mikroe では、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計された、さまざまな当社製センサに対応したプラグアンドプレイ Click Board を提供しています。当社は Mikroe と緊密に協力して、開発に費やされる労力を削減し、発売までの時間を短縮できるように、基準設計基板に関して幅広い製品群をお客様に提供してきました。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。
TE Connectivity のセンサと Mikroe Click Board の組み合わせをご覧ください。