製品の特長
水位センサの各種機能
- 1 ~ 3,015 PSI の圧力に対応
- アナログおよびデジタルの出力信号
- さまざまな危険区域向けの承認
- さまざまな液体や気体への適合性
- ゲージ圧力・防水ゲージ圧力・絶対圧力・差動圧力・複合圧力などの測定に対応
- オプションの落雷保護と小径オプション
85°C
実現可能な、最大動作温度
3015
実現可能な、最大 PSI 圧力定格
1.905
可能なケーブル外径(cm)
85°C
実現可能な、最大動作温度
3015
実現可能な、最大 PSI 圧力定格
1.905
可能なケーブル外径(cm)