![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Water-Level_470x445.jpg)
水位センサ / トランスデューサ
水位センサとは、水使用量や水質の監視に使用されるセンサです。TEでは、1 ~ 3,015 PSI の圧力、最大85°Cの温度、1.905cmケーブル外径に対応し、さまざまなケーブル長、出力オプションを備えた幅広いソリューションを提供しています。
製品の特長
水位センサの各種機能
- 1 ~ 3,015 PSI の圧力に対応
- アナログおよびデジタルの出力信号
- さまざまな危険区域向けの承認
- さまざまな液体や気体への適合性
- ゲージ圧力・防水ゲージ圧力・絶対圧力・差動圧力・複合圧力などの測定に対応
- オプションの落雷保護と小径オプション
85°C
実現可能な、最大動作温度
3015
実現可能な、最大 PSI 圧力定格
1.905
可能なケーブル外径(cm)