信頼性の高い簡易結線
当社の CoolSplice コネクタは、さまざまな屋内および屋外照明、HVAC、建物の安全設備とセキュリティ システム、その他の電気的取り付けに対応する単芯電線を接続するために設計された、電線対電線スプライスです
特長と利点
- コネクタの左右両側にある個別の押しボタンを用いた結線方式により、工場結線処理や現場での据え付け作業が簡単
- 作業時間の短縮、絶縁被膜除去 (IDC) 技術により事前被覆除去は不要
- IPX5・IPX7・IPX8 (2 時間、水深 1 m) 定格の接続による防水ソリューションを実現
- 標準工具を使ってボタンを押すだけの簡単な結線で、取り付け時間を短縮
- 22 AWG ~ 12 AWG (0.34 mm² ~ 4.0 mm²) の単線・より線を結線
CoolSplice コネクタは、簡単かつ信頼性の高い結線を実現します。 特殊工具は必要ありません。一般的なプライヤーを使用してボタンを押すだけで、絶縁ワイヤを圧接端子に結線できます。AWG 22 ~ AWG 12 (0.34 mm2 ~ 4.0 mm2) の単線およびヒューズ付きより線の接続に適した CoolSplice コネクタは、業界で実証された信頼性の高い接続を実現します。作業性を向上させるため、ワイヤは個別に結線されます。これにより、1 本のワイヤを工場で事前結線し、2 本目のワイヤを取り付けの際に現場で結線することができます。CoolSplice コネクタはいずれも、標準製品にゲル充填した防水型製品が用意されており、水・火・土・風の侵入に対する保護性能が要求される過酷な環境用途においてご使用いただけます。考え抜かれた設計により、透明なボディ材料を通して結線状態の目視確認が可能であり、標準製品と防水型製品も簡単に見分けられます。
用途
- 道路照明・街路照明・区域照明
- 看板および建物ファサードの照明
- 屋内照明器具
- 配線ハーネスの現場修理
- オーディオ スピーカ接続
- 家具用照明
- 冷蔵庫の庫内灯
- 商品陳列棚照明
- 架橋照明およびトンネル照明
- セキュリティおよび火災検知警報システム
- 家庭向け (ホーム オートメーション)
- その他の幅広い用途に対応
詳細を表示
-
製品図面: CoolSplice コネクタ
簡単に結線できる CoolSplice コネクタは、AWG 22 ~ AWG 18 (0.34 mm² ~ 0.75 mm²) の単線・より線の接続に適しています。押しボタンと絶縁被覆除去技術 (IDC) により、一般的なプライヤーを使用して絶縁ワイヤを結線するため、特殊工具を必要とせずにすばやく簡単に取り付けできます。CoolSplice コネクタは、透明なボディで結線状態を目視確認できるため、信頼性の高い接続が実現します。
-
製品図面: CoolSplice 大径ワイヤ コネクタ
これらのコネクタにより、CoolSplice コネクタのラインナップが拡張され、より大径のワイヤ サイズ (AWG 18 ~ AWG 12/0.75 mm² ~ 4.0 mm²) に適合するコネクタが含まれるようになりました。結線ボタンは赤・黄・青に色分けされており、コネクタに適したワイヤ サイズを簡単に見分けることができます。
製品トレーニング
-
CoolSplice コネクタ
TE が提供する CoolSplice コネクタの製品トレーニングにご参加ください。(英語)