照明業界は急速に変化しており、組み立て効率に対するニーズはかつてないほど重要になっています。お客様の製品が価格圧力の高まりに直面している現在、このような効率を提供する革新的なコンポーネントが必要です。そこで、LUMAWISE Endurance N Poke-In 街路照明調光リセプタクルをご紹介します。その独自の利点は、迅速かつ簡単な取り付けと、作業者の労力を軽減する効率の高さです。詳細をご覧ください。

ANSI/NEMA インタフェース付き街路照明リセプタクル
TE Connectivity の LUMAWISE Endurance N 調光リセプタクルは、ANSI C136 ベースのネットワーク照明制御と照明器具を電気的および機械的に相互接続します。屋外の商用照明やユーティリティ照明向けに設計されたこの調光リセプタクルは、3 個の電力端子 (C136.10 に準拠) と 2 個または 4 個の信号端子 (C136.41 に準拠) を備えており、DALI または 0 ~ 10 V 調光法やその他の補助機能を提供します。LUMAWISE Endurance N リセプタクル製品群には、照明制御部を北に向けられるように、最大 355 度まで回転する 2 種類の回転可能なソリューションが用意されています。
LUMAWISE Endurance N Poke-In

街路照明用 LUMAWISE Endurance N Poke-In 調光リセプタクル
LUMAWISE Endurance N Poke-In 調光リセプタクルは、フライング リードや端子台を不要にする次世代設計によって街路照明の製造を合理化し、サプライ チェーンを簡素化して効率を向上させます。内部ブラインド取り付け方式によって侵入保護が強化され、外部器具が不要になります。すべての組み立て手順は内部で完了するため、重い照明器具を裏返す必要はありません。この持続可能なソリューションは、最適なワイヤ長を使用し、未使用のポジション 6 と 7 をバイパスすることで、無駄を削減します。また、ドライバへの直接配線によって配線の必要性をさらに低減します。将来を見越したこの効率的な製品は、現代の照明器具にとってよりスマートな選択肢です。
製品の特長
電力端子 | 信号端子 | |
極数 | 3, 7 | 3, 7 |
サイズ形状 | ANSI C136.41 | ANSI C136.41 |
侵入保護 | IP66、IK09 | IP66、IK09 |
ワイヤ ゲージ サイズ |
0.75 mm² ~ 1.5 mm² (AWG 18 ~ 16) |
0.5 mm² ~ 0.75 mm² (AWG 20 ~ 18) |
定格電流 | 最大 12 A | 最大 1.5 A |
規格 |
EN 61984、BS5972 |
EN 61984、BS5972 |
定格電圧 |
480 VAC/DC | 30 VAC/DC |
端子 ID | DALI | DALI |
直径 | 64.3 mm | 64.3 mm |
プロダクト マネージャの Alex Hunt III が、当社の回転式調光リセプタクルにお客様が高い関心を寄せる理由、さらにそれがどのように設置課題を解決し、街路照明用途向け LED の導入をスピードアップしてエンド ユーザのお客様の省エネとコスト削減を実現するかを説明します。
LUMAWISE Endurance N 調光リセプタクル

LUMAWISE Endurance N 調光リセプタクル
ANSI C136.41 規格に適合した LUMAWISE Endurance N 調光リセプタクルは、屋外の商用照明やユーティリティ照明に最適です。0 ~ 10 VDC と DALI の両方の調光法をサポートし、2 個または 4 個の調光端子と 3 個の堅牢なツイストロック電力端子によって信頼性の高い性能を実現します。ANSI 規格の標準の短絡キャップ、フォトセル、その他の C136 に準拠した制御部に適合するよう設計されており、Endurance N 制御ベースと組み合わせた場合、IP66 等級の防水性能によって確実な保護を提供します。回転式バージョンは、最適に配置できるように 355 度まで回転します。また、ワイヤ リードは結線処理済みのため、新規または既存の器具に容易に統合できます。
製品の特長
電力端子 | 調光端子 | |
極数 | 3 個の電力端子で 5 極、7 極 | 2 個の信号端子で 5 極、4 個の信号端子で 7 極 |
定格電流 | 最大 12 A | 最大 1.5 A |
定格電圧 | 480 VAC/DC | 30 VAC/DC |
材料 | 銅合金、ニッケルに錫めっき | 銅合金、ニッケルに金めっき |
cUR 認定 | UL 773 | UL 773 |
準拠 | ANSI C136.41-2013 | ANSI C136.41-2013 |
端子結線 | UL1015 または UL3321 に準拠した AWG 14 より線 | UL1015 または UL3321 に準拠した AWG 14 より線 |
使用温度 (°C) |
105°C または 150°C |
105°C または 150°C |
LUMAWISE Endurance N 回転式調光リセプタクル

LUMAWISE Endurance N 回転式調光リセプタクル
LUMAWISE Endurance N 回転式調光リセプタクルは、ANSI C136.41-2013 準拠の光制御セルと照明器具との間の電気的および機械的な相互接続を可能にします。屋外の商用照明およびユーティリティ照明に最適なこの ANSI C136.41 準拠の調光リセプタクルは、調光端子 2 個または 4 個のバージョンが用意されており、0 ~ 10 VDC 調光法またはデジタル調光照明インタフェース (DALI) に対応します。また、3 個の堅牢なツイスト ロック端子を備え、信頼性の高い電力相互接続を確立します。
製品の特長
電力端子 | 調光端子 | |
標準 | ANSI C136.41-2013 |
ANSI C136.41-2013 |
定格電流 | 最大 15 A | 最大 1.5 A |
定格電圧 | 480 VAC/DC | 30 VAC/DC |
極数 | 3 個の電力端子で 5 極、7 極 | 2 個の信号端子で 5 極、4 個の信号端子で 7 極 |
端子結線 | UL1015 または UL3321 に準拠した AWG 14 より線 | UL1015 または UL3321 に準拠した AWG 18 より線 |
材料 | 銅合金、ニッケルに錫めっき | 銅合金、ニッケルに金めっき |
cUR 認定 | UL 773 | UL 773 |
LUMAWISE Endurance N+ カバー

LUMAWISE Endurance N+ カバー
LUMAWISE Endurance N+ ネットワーク照明制御付属品には、シール ガスケットが一体化された ANSI C136 準拠のベース アセンブリが含まれます。この新しいカバーには 58.6 mm と 117.0 mm の 2 つのサイズがあり、色はライト グレー、スモーク グレー、透明の 3 種類です。カバー付きベース アセンブリは、制御部筐体が IP66 定格を満たしており、雨、雪、塩水噴霧などの過酷な屋外環境から内部部品を保護します。カバーを取り付けることで、内部が密閉されます。
製品の特長
- ANSI C136.10/C136.41 に準拠
- TE の電力および信号インタフェースにより、長期にわたる信頼性を確保
- 日光を光センシング素子に伝送する半透明のカバー
- 保護等級 IP66 のソリューションにより、ほこりや高圧のジェット噴射から確実に保護
- UL 94 5-VA 定格のカバーにより、難燃性定格に適合
- • ベース アセンブリにベントが組み込まれており、筐体内部の電子部品の耐用寿命が延びる