400R 鉄道用ワイヤ & 電線
米国市場向け鉄道認可ワイヤ&電線の新製品。400R 電線は NFPA 130-2010 規格で認証評価を受けています。
新製品の 400R ワイヤ & 電線の紹介。 TE Connectivity は、米国市場向けの鉄道認可ワイヤ & 電線製品として 400R を新たに発売します。400R は、NFPA 130-2010 規格に準拠して火災の危険を制限したワイヤ & 電線であり、北米で鉄道認可されているので、米国のほとんどすべての鉄道プロジェクトで認可されます。
特徴
Benefits特徴
- 束体積と総重量の低減に効果的な軽量薄肉設計。
- 従来の肉厚ワイヤよりも約 30% 軽量であり、エンド ユーザーに大幅なエネルギ消費削減を実現。
- ワイヤが占有する容積を約 50% 低減できるので、車両の設計製造の過程および乗客にこれまでよりも広い空間を確保可能。
- 米国の鉄道規格 NFPA 130 および英国 BSS 規格に準拠し、旅客列車で乗客に近い箇所への使用に適格
主な特性
- 連続温度定格 150oC
- 電圧定格 600V、1,000V、2,500V
- 堅牢な二重被覆設計で、損傷しにくく、ノッチの伝搬も防止
- 小型で設置が容易
- 芯線層の採用による優れた電気特性
- 容積を占有する CPE よりも小型軽量
- 優れた耐油性
- 運用コストを削減
- 火災の条件下でも煙とガスの発生がわずか
- 高難燃性
- NFPA 130 に適合
用途
- 鉄道市場の鉄道車両
- 地下の地下鉄トンネル
- VDE 認定鉄道車両と鉄道トンネルで信号送信と送電に使用するすべてのワイヤと電線
規格
- NFPA 130 - 210
- BSS7238
- BSS7239
- WCD 3114