肉厚を薄くすることで省スペース化を実現
TE は、高性能なゼロハロゲン・難燃性電線を幅広くご用意しています。この製品ラインナップは、ヨーロッパ、アジア、アメリカの主要な鉄道規格を満たしています。ワイヤは主要な鉄道規格である EN50306 と EN45545-2 を満たしており、ゼロハロゲンを達成しています。そのジャケットは TE が培ってきた高分子科学の技術を基に開発されており、軽量で薄肉です。肉厚の薄さとジャケットの絶縁性によって大幅な省スペース化を図ることができ、重量も軽減されます。お客様独自の要件に対応するカスタム設計も承っています。
鉄道車両用電線の種類
EN50306 電線
薄肉・軽量・ゼロハロゲンのジャケットを必要とするすべての鉄道用途のために設計された、300 ボルト信号電線。この製品群は、一次電線用の EN50306-2 規格、ケーブル用の EN50306-3 および -4 規格、防火規格の EN45545-2 (R15 HL3) といった主要な鉄道規格を満たしています。すべての製品は EN50306 仕様の適合製品として販売されており (つまり、EN マーク取得済み)、定格は 300 V、一次電線は白、外部ジャケットは黒で、サイズは 0.50 平方 mm ~ 2.50 平方 mm が用意されています。
RL 電線
薄肉・軽量・ゼロハロゲンのジャケットを必要とするすべての鉄道用途のために設計された、600 ボルト信号電線。この製品群は、一次電線用の EN50306-2 規格、ケーブル用の EN50306-3 および -4 規格、防火規格の EN45545-2 (R15 HL3) といった主要な鉄道規格を満たしています。製品は EN50306 の要件を満たしてはいますが、この仕様の適合製品としては販売されていません。つまり、ケーブル マーキングはお客様が独自に選ぶことができます。定格は 600 V で、一次電線の色は自由に選択でき、サイズは 0.25 平方 mm ~ 4.00 平方 mm が用意されています。EN 仕様またはカスタマイズされたバージョン (RL) への適合製品として申請できます。他のサイズや色のご要望にもお応えします。
低電圧信号用途
- 照明
- 制御信号
- 暖房、換気、および空調 (HVAC) システム
- 端子ボックス
- アース接続
- 客車配線