クリックすると、TEの100G Socketingデュアル圧縮ソケットのDesignCon 2020でのライブデモが再生されます。このデモでは、3つのアグレッサーを使用し、1チャネルで56G PAM4信号のパフォーマンスが表示されます。当社のソケットシリーズは、「LGAコンタクト」での高速信号パフォーマンスを提供できます。大型シリコンパッケージがさらに大きくなるにつれ、従来のプラスチックソケット製造は現在の金型成形の限界を超えるようになってきています。XLAテクノロジーの主な特長は、100mm x 100mm以上の大型パッケージに対応できることです。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。