クリックすると、112G STRADA Whisperアブソリュート直行接続のデモライブが再生されます。このデモではクロストークアグレッサー対応+30dBチャンネル上での112 Gbps PAM4電気信号の転送状態をご覧いただけます。このチャンネルは、統合された112G PAM-4相互変換回路チップ駆動を利用し、STRADA Whisperアブソリュートコネクタ経由で、トラフィックを受信しています。STRADA Whisperアブソリュートコネクタは、バックプレーン、直行接続、ケーブルオプションを持つ次世代バックプレーンスタイルコネクタです。そしてこのデモは、統合された動的デバイスによる実際の直行接続チャンネル経由でのコネクタの112Gbpsトラフィック転送性能に焦点を当てています。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。