より広い帯域幅とスペース効率を実現するプラガブル I/O ソリューションに対する今日の需要の増大に応えるため、TE Connectivity では、データ センタ・高性能コンピューティング・ストレージ機器・ネットワーク機器などの高速用途向けに、400 ギガビット/秒のプラガブル I/O 製品である CDFP コネクタおよびケージ アセンブリをご紹介します。
ナレーター: より広い帯域幅とスペース効率を実現するプラガブル I/O ソリューションに対する今日の需要の増大に応えるため、TE Connectivity では、データ センタ・高性能コンピューティング・ストレージ機器・ネットワーク機器などの高速用途向けに、400 ギガビット/秒のプラガブル I/O 製品である CDFP コネクタおよびケージ アセンブリをご紹介します。
CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ: 400 Gbps プラガブル I/O
高性能プラガブル コネクタ
• プラガブル フォーム ファクタ
• 最高クラスのポート密度・帯域幅密度
ナレーター: CDFP コネクタおよびケージ アセンブリは、2013 Multi Source Agreement により、広く普及しているプラガブル フォーム ファクタを備えた 400 ギガビット/秒の専有・標準伝送リンクを求める業界のニーズを満たすために開発されました。TE の CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ製品は、現在市場に出回っているどのプラガブル I/O 製品にも引けを取らない最高クラスのポート密度と帯域幅密度を備え、今日の増大し続けるデータ トラフィックに対応する製品として位置付けられています。
CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ: 400 Gbps プラガブル I/O
高性能プラガブル コネクタ
• 1 ポートあたり 400 Gbps
• 1 ポートで 16 レーンの双方向データ通信
• 1 レーンあたり最大 28 Gbps でデータを転送
ナレーター: CDFP コネクタおよびケージ アセンブリは、1 ポートあたり 400 ギガビット/秒という I/O 製品市場で最高レベルのデータ速度、1 ポートで 16 レーンの双方向データ通信、1 レーンあたり最大 28 Gbps のデータ転送を実現し、現行および次世代のイーサネットやその他のネットワーク プロトコルをサポートしています。
Timothy Badar, Timothy
Product Manager、TE Connectivity
PM: 今日の I/O 製品市場における業界リーダーとして、TE は、CDFP コネクタおよびケージ アセンブリを提供しています。これは、高速、効率的なスペースの利用、シンプルな接続を求める個々の設計要件に応える、高い柔軟性を備えた製品として開発されました。さらに、組み立て済みの一体型圧入コネクタおよびケージ設計により、CDFP コネクタはワンステップでボード上に配置できるため、組み立ても簡単です。
CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ: 400 Gbps プラガブル I/O
高性能プラガブル コネクタ
• 現行および次世代の専有または業界標準設計をサポート
• 1 枚のライン カード上に 13 ポートを配置して 5.2 Tbps の集約帯域幅を実現
• ダイレクト アタッチ銅線インタフェースとアクティブ光インタフェースの両方をサポート
PM: TE の CDFP コネクタおよびケージ アセンブリは、最高クラスのポート密度と帯域幅密度を達成して、現行および次世代業界標準設計をサポートしており、1 枚のライン カード上に最大で 13 ポートを配置して、5.2 テラバイト/秒の集約帯域幅を実現します。また、CDFP は TE の Coolbit 光学エンジンと組み合わせることができるダイレクト アタッチ銅線インタフェースとアクティブ光インタフェースをどちらもサポートしています。
PM: また、CDFP コネクタ設計では、エンド ユーザーが特定の用途に最も適した熱管理方法を選択できます。そして、EMI スプリングが EMI 抑制と外部干渉からの EMI シールドを提供します。
製品の特長
• コネクタとケージが一体化されたアセンブリ
• 16 x 25 Gbps 電気的接続部
• 0.75mm 端子ピッチ、120 端子の 2 列パドル カード インタフェース
PM: TE の CDFP コネクタおよびケージ アセンブリの主な特長として、コネクタとケージが一体化されたアセンブリ、1 ポートあたり 400 ギガビット/秒に相当する 16 x 25 ギガビット/秒の電気的接続部、0.75mm 端子ピッチ、120 端子の 2 列パドル カード インタフェース、ホスト PCB に対するコネクタの圧入アセンブリが挙げられます。
製品の特長
• ケージのスタイルは 3 種類
• 誤挿入を防ぐキー溝付きコネクタ
• DAC インタフェースと光学インタフェースの両方をサポート
PM: さらに、CDFP コネクタおよびケージ アセンブリには、3 種類のケージ スタイルがあり、誤挿入を防ぐためすべてのコネクタにキー溝があります。スタイル 1 は、ケージ ボディが比較的短く、ダイレクト アタッチ銅線をサポートし、EMI ガスケットを備えています。スタイル 2 と 3 は、ケージ ボディが比較的長く、ダイレクト アタッチ銅線モジュールとアクティブ光モジュールの両方をサポートし、EMI スプリングを備えています。スタイル 1 と 2 は、電気ピン配列が同じで、送信信号と受信信号が同じパドル カード上で伝送されるのに対し、スタイル 3 のピンアウトは送信信号を 1 枚目のパドル カードに伝送し、受信信号を 2 枚目のパドル カードに伝送します。
CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ
400 Gbps プラガブル I/O
• 高速
• 高いスペース効率
• 接続が簡単
ナレーター: TE の CDFP コネクタおよびケージ アセンブリは、16 チャネルで最大 28 ギガビット/秒のデータ速度により、400 ギガビット/秒の総帯域幅を実現し、現在市場に出回っているどのプラガブル I/O 製品にも引けを取らない最高クラスのポート密度および帯域幅密度を達成します。
• 高速
• スペースの効率的な使用
• 接続が簡単
TE Connectivity の CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ。
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
ナレーター:
詳細をご希望の場合は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
Coolbit、TE Connectivity、TE、TE Connectivity (ロゴ)、および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
CDFP は ZXP コネクタ ファミリの 1 つで、ZXP 技術を使用しています。ZXP は Molex, LLC の商標です。
ナレーター:
TE Connectivity
Every Connection Counts
400 Gbps プラガブル I/O は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。