ビデオをクリックして、QSFP-DD DAC デモによる受動銅線ケーブル アセンブリをご覧ください。チャネルは、符号誤り率 (BER) が許容範囲内の 3 m 以上の受動銅線ケーブルにわたり 56 Gb/秒の伝送速度で設定されています。QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable Double Density) フォーム ファクタは 8 レーンを備え、1 つのケーブル アセンブリを通じて 448 Gbps の総合スループットを提供します。QSFP-DD インタフェースは QSFP と後方互換性があり、数世代の QSFP モジュールを同じインタフェースの中に接続することができます。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。