消費者の需要が拡大している動画コンテンツやストリーミングなどのインターネット サービスでは、データ センタにおける大幅な帯域増とネットワーク インフラが必要となりますが、標準的 I/O コネクタは大型で温度により制約を受けるため、既存のインフラストラクチャにおいてはスループット改善の効果も限定的なものとなっていました。
スポークスマン: (V.O.)消費者の需要が拡大している動画コンテンツやストリーミングなどのインターネット サービスでは、データ センタにおける大幅な帯域増とネットワーク インフラが必要となりますが、標準的 I/O コネクタは大型で温度により制約を受けるため、既存のインフラストラクチャにおいてはスループット改善の効果も限定的なものとなっていました。
スポークスマン: (V.O.)困難さを増すこの課題に対応するため、TE Connectivity はプラグ可能な I/O コネクタ microQSFP を発表しました。
プラグ可能な I/O コネクタ microQSFP
熱性能の改善により高密度接続を実現
スポークスマン: (V.O.)I/O の進化に革命をもたらした、TE のマイクロ クアッド スモール フォーム ファクター プラグ可能 (microQSFP) コネクタでは、より小さな形状 (通常は SFP サイズ) で QSFP28 の機能を提供します。
製品の特徴
• 熱性能の向上により、エネルギ コストを削減
• 25 Gbps での優れた電気特性
• QSFP よりも 33% の密度向上
スポークスマン: (V.O.) microQSFP の特殊設計は、熱性能の大幅な改善によるエネルギ コスト削減、25 ギガビット/秒における電気特性の改善、QSFP に比べて 33% の高密度化、標準的なライン カードでのより多くのポートへの対応を実現します。
スポークスマン: (V.O.) プラグ可能な I/O コネクタ microQSFP は、機器設計に新たなパラダイムをもたらすことによって、データ センタ全体の機能向上と、ネットワーク スイッチ・ルータ・サーバ・ネットワーク インタフェース カード・光伝送機器などさまざまな製品の市場への普及を可能にします。
プラグ可能な I/O コネクタ microQSFP
熱性能の改善による高密度接続
• 56 Gbps の PAM-4 性能、28 Gbps NRZ にも対応する後方互換性
• コネクタ内蔵フィンによる熱性能向上
スポークスマン: (V.O.) microQSFP コネクタおよび高速ケーブル アセンブリ製品は、56 Gbp PAM-4 の性能と同時に 28 Gbps NRZにも対応する後方互換性を備え、次世代の設計をサポートします。TE の新しい microQSFP コネクタは内蔵フィンを備えているため、クリップやヒートシンクの追加が不要であるほか、フェース プレートのエアフローを機器内部に引き込むことにより、QSFP28 やその他の最先端 I/O ソリューションと比較して大幅に改善された熱性能を、低コストで提供するのに役立ちます。
スポークスマン: (V.O.) TE は、microQSFP 製品の市場投入を業界で初めて実現しました。microQSFP Multi Source Agreement (MSA) グループによって業界にわたるエコシステムが形成されている microQSFP は、既存設計のデータ センタにも容易に適用でき、統合も容易な製品です。
プラグ可能な I/O コネクタ microQSFP
熱性能の改善による高密度接続
• 実装密度の向上
• 帯域幅の拡大
• 熱性能の改善
スポークスマン: (V.O.)TE Connectivity の新しい microQSFP 製品は、帯域・熱性能・コストに関する主な問題を解決して将来のデータ センタ設計に対応する、次世代のソリューションです。
実装密度の向上
帯域幅の拡大
熱性能の向上
TE Connectivity による、プラグ可能な I/O コネクタ microQSFP
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
スポークスマン: さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo) および EVER
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。