基板上で内部入出力 (I/O) 接続を可能にする、市場で最も柔軟なソリューションとして設計された TE の Sliver 製品のポートフォリオは、堅牢なコネクタとケーブルのアセンブリ システムです。このシステムにより、最適な信号の完全性を維持しながら、ネットワーク機器内の高速データ速度の到達範囲がマイクロプロセッサから他の場所へと広がります。
ナレーター: サーバ、スイッチ、ルータ、ストレージなどのデータ通信機器のデータ速度が増すに従い、プリント基板の規格材料では管理されない信号損失が多くなり、PCB 配線を通じてこれらの信号をクリーンに伝送できません。
ナレーター: この設計上の課題に対応するため、TE Connectivity は Sliver 内部ケーブル相互接続を発表します。
Sliver 内部ケーブル相互接続
柔軟な高速データ速度コネクタ システム
ナレーター: 基板上で内部入出力 (I/O) 接続を可能にする、市場で最も柔軟なソリューションとして設計された TE の Sliver 製品のポートフォリオは、堅牢なコネクタとケーブルのアセンブリ システムです。このシステムにより、最適な信号の完全性を維持しながら、ネットワーク機器内の高速データ速度の到達範囲がマイクロプロセッサから他の場所へと広がります。
ナレーター: PCI Express、SAS、Ethernet、InfiniBand など、さまざまなアプリケーションとデータ速度、プロトコルが使われている Sliver 相互接続の高度な技術は、設計を簡素化し、リタイマーやコストのかかる損失の少ないプリント基板材料が不要になり、全体的なコストの低減につながります。さらに、TE の高速ケーブルを使用すると最大 25 Gbps の速度を達成することができます。TE の Sliver 相互接続製品は、0.6 mm ピッチという超薄型設計です。これは既存のソリューションに比べて最大 35% 密度が高く、ボックス内の収容量が増大します。
Sliver 内部ケーブル相互接続
柔軟な高速データ速度コネクタ システム
コストのかかるリタイマーと損失の少ない PCB 材料が不要
• 最大 25 Gbps の速度
• スペースを節約する 0.6 mm ピッチ
ナレーター: TE のソリューションにより、コネクタ ケージにはケーブルの引き入れに耐えるきわめて堅牢な金属製ハウジング設計が施されています。また、アクティブ ラッチでデータ クリティカルな用途における接続の安全性を強化します。
製品の特長
• ケーブル接続およびカード エッジ接続に対応
• 複数サイズの垂直およびライト アングル構成
ナレーター: TE の新しい Sliver 技術は、システム設計全体を簡素化し、業界をリードする複数サイズの垂直およびライト アングル構成のポートフォリオでケーブル接続およびカード エッジ接続に対応します。
Sliver 内部ケーブル相互接続
柔軟な高速データ速度コネクタ システム
• 信頼性の高い接続
• 省スペース
• 低設計コスト
ナレーター: TE Connectivity の Sliver 内部ケーブル相互接続は、フレキシブルで堅牢な、コスト効率に優れたコネクタとケーブル アセンブリのソリューションです。性能の向上を図り、データ ネットワーク機器用途の高速データ速度信号の範囲を拡大します。
信頼性の高い接続
省スペース
低設計コスト
TE Connectivity の Sliver 内部ケーブル相互接続
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
ナレーター: 詳細をご希望の場合は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo) および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。