TE の新しい STRADA Whisper ダイレクト プラグ直交コネクタは、ミッドプレーン接続の排除、コストの削減、スイッチ・サーバ・基地局・その他の通信機器内のエアフローの改善に役立つように設計されています。
クラス最高の電気特性。
スポークスマン: (V.O.)より広範囲に及ぶ柔軟な設計オプションとアーキテクチャを STRADA Whisper バックプレーン コネクタのポートフォリオに追加します。
スポークスマン: TE Connectivity は、新しい STRADA Whisper DPO (ダイレクト プラグ直交) コネクタをご紹介します。
STRADA Whisper DPO コネクタシステム コストの削減 エアフローの改善
スポークスマン: (V.O.)TE の新しい STRADA Whisper ダイレクト プラグ直交コネクタは、ミッドプレーン接続の排除、コストの削減、スイッチ・サーバ・基地局・その他の通信機器内のエアフローの改善に役立つように設計されています。
STRADA Whisper DPO コネクタシステム コストの削減 エアフローの改善• 最大 56 Gbps の卓越したデータ速度 • 将来のシステム アップグレードにも対応
スポークスマン: (V.O.)高性能高帯域幅システム向けに開発された STRADA Whisper ファミリは、25 Gbps という高速データ転送を実現するだけでなく、最大 56 Gbps という卓越した拡張性を備えた革新的な設計を採用しています。これにより、高コストなバックプレーンまたはミッドプレーンの再設計を行うことなく、より効率的に将来のシステム アップグレードに対応できます。
スポークスマン: TE の STRADA Whisper DPO コネクタの主要なメリットの一つは、堅牢なトランジション ヘッダです。これにより、既存の STRADA Whisper Pair in Row リセプタクルを STRADA Whisper Pair in Column リセプタクルに接続できます。これらのコネクタを使用すれば、位置合わせや取り付けに煩わされることなく、STRADA Whisper 製品群が持つ実績のある業界最先端の電磁干渉性能とクロストーク性能を犠牲にすることもありません。
STRADA Whisper DPO コネクタシステム コストの削減 エアフローの改善
卓越した電気特性 簡単な取り付け 将来のアップグレードに対応
スポークスマン: (V.O.)TE の STRADA Whisper DPO コネクタを使用すると、設計者はミッドプレーン接続を排除し、コストを削減し、エアフローの改善を図りながら、データを最大 56 ギガビット/秒で転送できます。
卓越した電気特性 簡単な取り付け 将来のアップグレードに対応
TE Connectivity の STRADA Whisper DPO コネクタ。
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
スポークスマン: さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
STRADA Whisper、TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo) および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。