3 in 1 の信頼性と折れ防止設計を特徴とするこの製品は、各種材質オプション、キーイング機能、各色オプション、定格 20A、および効率的な 6 mm 中心線スペーシングを備えています。
家電製品業界における市場需要にさらに応えるため、TE Connectivity は、パワー トリプル ロック製品ラインを導入します。
パワー トリプル ロックの 3-in-1 の高信頼性コネクタ システムは、コネクタ位置保証と終端位置保証の 2 つのオプション ロック、グレードアップしたランスレス接点の設計、および高温ハウジングを特徴としています。
プラグ ハウジングの引っ掛かり防止ロック ラッチにより接続を安定化します。
TPA は端子の後退を防ぎ、接点がコネクタ内で完全に固定されるようにします。
CPA がコネクタを損傷しないように固定するので、誤って外れることはありません。
これらを組み合わせることで、正に 3-in-1 の信頼性を提供しています。
パネル マウントとフリー ハンギング リセプタクルは製品提供の大事な要素であり、不適合を防止するために利用できる 4 つのキーイング オプションが利用可能になります。
パワー トリプル ロックは、正しくアセンブリを行うために多色オプションで利用可能です。
お客様のさまざまなご要望に応えるために幅広い品揃えのハウジング材料を提供します。PBT 標準材料、グローワイヤ材料および高温材料
パワー トリプル ロックが持つ信頼性の高い 3-in-1 コネクタ システムは、家電製品市場の流れを変える製品です。さらに、これは照明や産業機械関連の製品にとって理想的です。
新たに発表されたパワー トリプル ロック製品ラインは、たゆまない R&D の努力の結晶です。また、お客様のニーズに耳を傾け、世界のどこでも対応できる優れた設計のシステムによってそれに応えてきたことが実を結んだ製品ともいえます。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。