一度に最大 10 個の TE 製品まで、機能と特性を横並びに表示し、比較する方法をご覧いただけます。比較する製品は、[製品の比較] ツールに直接追加できます。また、検索結果ページや製品リストページ、マイ リストツールのカスタムリストからも製品を追加することができます。
TE Connectivity の製品の比較ツールをご利用いただきありがとうございます。このツールは、一度に最大 10 製品まで、機能と特性を横並びに表示して比較できます。
比較する特定の型番がわかっている場合は、TE.com の右上隅にある [お客様のリソース] メニューから、[製品の比較] ツールに直接アクセスします。
[すべてを表示] リンクをクリックして、[製品の比較] リンクを選択します。
1 行に 1 つずつ 10 製品まで型番を入力できます。
[製品の比較] ボタンをクリックすると、製品が横並びに表示されます。異なる機能は上に、共通する機能はその下に表示されます。
この比較表では型番を個別に削除したり、さらに 10 製品まで追加することもできます。
製品の比較データはすべて Excel にエクスポートするか、特定の製品のみをカスタム リストに保存できます。
また、検索結果や製品リストから製品を製品の比較に追加することもできます。
これは検索結果ページです。比較に含める各製品の右にある [比較] ボタンをクリックします。
ページの上にあるこのボタンは、選択した製品数の合計を示しています。準備ができたら、[比較] ボタンをクリックします。
最後に、カスタム リストから直接、比較する製品を選択する方法もあります。
作成済みのカスタム リストは、トップ ナビゲーション バーからアクセスできます。
このリストから比較する製品を選択します。
[アクション] ドロップダウン リストから [比較] を選択します。
TE Connectivity…Every Connection Counts.
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。