ネットワーク接続された航空機のご紹介 (英語)

より高速でスマートな接続性に対応するネットワーク接続された航空機の設計。今日の航空機は、より効率的で安全な飛行のために、これまで以上にネットワーク接続が強化されています。ますます複雑になる航空機システムを管理するため、パイロットと地上職員は、より速くより多くの情報を収集する必要があります。これらの要求に対応するため、TE Connectivity (TE) では過酷な環境において信頼性の高い性能を発揮する技術を開発し、現代の飛行機の旅をより速く、より効率的で、より快適なものにしています。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:56
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:56
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected