TE Connectivity の (TE) 85x1N および 89x1N シリーズは、産業機器監視に大きな安定性と長寿命をもたらします。これらのコンパクトなセンサは Bluetooth® Low Energy と LoRaWAN® 技術の両方を利用しており、狭いスペースや多様な環境にシームレスに適合します。これらのセンサは帯域幅が広く、一般的な MEMS ベースのモデルが 4 kHz であるのに対し、最大 10 kHzという優れた分解能を提供します。この設計は、エッジ コンピューティングによる短距離と長距離のリーチを特徴としており、ユーザーが構成可能な設定と機能を実現します。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。