振動センサは、お客様に新しいレベルの機能と利便性をもたらします。 このセンサはバッテリー駆動式で、ワイヤレスで通信するため、短時間で安価に施工できます。工場の装置に簡単に取り付けられるように、さまざまな取り付け用付属品が用意されています。LoRaWAN™ と Bluetooth Low Energy (BLE) 通信プロトコルの両方を使用できるため、データ転送に役立ちます。オンボード マイクロコントローラは、出力信号の高速フーリエ変換 (FFT) を実行します。出力データ形式と伝送間隔は、用途に合わせてお客様が構成できます。パッケージは IP66/IP67 規格に準拠しているため、過酷な環境で使用できます。

新製品
8xx1N ワイヤレス振動センサ製品ラインナップ
新しい TE の 8xx1N ワイヤレス振動センサ製品ラインナップは、圧電加速度計、周波数データ分析、複数の無線データ伝送オプションを 1 つに集約した、コンパクトなバッテリー駆動式装置で、振動と温度データの両方を測定します。過酷な環境向けに設計されており、危険区域での動作が認定されています (ATEX、ICECx、CSA 認定を取得済み)。
製品の特長
- コンパクトな設計
- 最長 4 年のバッテリー寿命
- 使用温度 -40°C ~ +60°C
- 35 kHz の共振周波数
- 埋め込み型 FFT 信号解析
- スタッド、マグネット、または接着取り付け用付属品
- 89xxN 製品群は、LoRaWAN ネットワーク経由のデータ伝送と、LoRaWAN または Bluetooth Low Energy (v5.0) ネットワーク経由のデバイス構成向けに設計
- 85xxN 製品群は、Bluetooth Low Energy (v5.0) ネットワーク経由のデータ伝送とデバイス構成向けに設計
- 単軸および 3 軸検知オプションから選択可能
- HazLoc モデルと非 HazLoc モデルをご用意
- TE SensorConnect アプリに対応
注目の用途
- 状態ベースの監視
- 電気モータ
- 石油/ガス器具
- ICE 発電所
- 液体用ポンプ
- コンプレッサ
- 工場設備
- ロボットおよび協働ロボット
- 無人搬送車
- HVACR 機器

産業界のモノのインターネット (IIoT) が進化し続ける中、さまざまな業界でリモート状態監視システムの需要が高まっています。TE Connectivity のワイヤレス振動センサ シリーズにより、重要な機器をいつでもどこからでも簡単かつ確実に監視および分析できます。