この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  周辺機器

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ, ハウジング

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

構成の特徴

  • 極数  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37

  • 逆順番号付け  あり, なし

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250, 600

  • 動作電圧 (VAC) 250, 600

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  いいえ, はい

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

  • 端子保護  あり

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 極性コード  A, B

  • ねじ山のサイズ  1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A, 3/4 - 20 UNEF-2A, 5/8-24 UNEF-2A

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • パネル マウント機能タイプ  ねじ山付きインサート付きフランジ, フィードスル, フランジ, 取り付け穴付きフランジ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  PA 6.6 GF, PA 66, ガラス繊維入りナイロン 6/6, ナイロン, ナイロン - GF, ナイロン 6/6, ナイロン 6/6 GF, 熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  11, 13, 17, 23

寸法

  • アセンブリ長 (in) .889, 1.209, 1.56

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体抵抗  なし

動作/用途

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  VDE

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 10, 21, 24, 27, 36, 100, 400, 600

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, Tray, パッケージ, 標準

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998J

関連資料

データ シート/カタログ ページ