この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  ワイヤ導入口シール, 周辺機器, 界面

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

構成の特徴

  • 極数  3

  • パワー極数  3

  • シグナル極数  0

  • 逆順番号付け  あり, なし

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  はい

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子保護  あり

機械的アタッチメント

  • 極性コード  A

  • ねじ山のサイズ  15/16-20 UNEF – 2A

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン (耐紫外線), ナイロン 6/6 GF

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  17

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.41 – 5.21, 3.81 – 6.73, 3.96 – 6.6

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .015 – .26, .095 – .205, .15 – .265, .156 – .26

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 流体抵抗  浸漬

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

  • シールド処理済み  いいえ

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  24, 100

  • 実装方法  Bag, Tray, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-C83998U

関連資料

データ シート/カタログ ページ