![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/GNSS-470x445-main.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
個別のデバイス構成に対応する多周波帯アンテナ
当社の GNSS (全地球航法衛星システム) アンテナは、GPS、GALILEO、BeiDou など、全世界の一般的な衛星サービスのすべてに対応しています。TE の GNSS アンテナは、公共のセキュリティ エリア、輸送・物流セクターのほか、盗難防止目的や産業用途での利用にも適しています。ケーブルやコネクタから堅牢なハウジングまで、強力な薄型アンテナを備えたほとんどのシステムを、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
当社が提供する GNSS アンテナは、 eCall や車両追跡システム (VTS) などのテレマティクス サービスを提供するためにモバイル通信アンテナと組み合わせて使用できます。GNSS 受信用の主な技術は、非常に薄型のセラミック パッチ アンテナを使用することです。GNSS は信号が弱いため、TE のアンテナ設計には通常、低ノイズ増幅器が組み込まれています。
標準製品ラインナップ
デザインイン用にすぐに入手可能
当社の新たな GNSS アンテナ標準製品ラインナップは、個別のデバイス構成に対応する多周波帯アンテナのレンジを使用して、信頼できる測位情報のワイヤレス接続を実現します。5G 展開が迫り、ワイヤレス トラフィックが急増するなか、中断のないワイヤレス エクスペリエンスを提供するために、サービス品質とスペクトル効率がますます重要になっています。当社の新たな標準製品ラインナップは、効率と帯域幅という主要なアンテナ性能目標に対応し、消費者向け汎用ナビゲーションから高精度測位情報まで、さまざまな要件を満たします。
主な利点:
- 効率と帯域幅の向上
- アンテナの小型化
- 関連するコンポーネントを最小限に減らしてコストを削減
- 多周波帯/複数標準のサポート
![アクティブ パッチ アンテナ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/active-antenna.jpg)
![スタック式アンテナ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/stacked-antenna.jpg)
![チップ アンテナ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/chip-antenna.jpg)
![GNSS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/gnss-3-300x250.jpg)
GNSS アンテナ
パワーと柔軟性の統合
GNSS アンテナはナビゲーション、車両その他の物体の位置特定、貨物管理、交通管制システムなどに利用されています。TE では純粋な GNSS アンテナのほか、セルラー、WLAN、Iridium、ORBCOMM などのサービスとの組み合わせも提供しています。標準製品だけでなく、お客様専用の個別開発製品もご提供できます。GNSS アンテナは統合型または屋外アンテナとして販売されています。
特長
- 各種設計および組み合わせオプションをご用意
- 優れた性能
- お客様固有の製品開発が可能
お客様固有の GNSS システム
TE では自動車および商用車業界向けに、車両のコンセプトや必要な用途分野に合わせたお客様固有のシステムを開発しています。GNSS アンテナは、単独のアンテナに加えて、ORBCOMM、Iridium、セルラー、WLAN との組み合わせ製品も提供しています。
GNSS アンテナは、乾燥したエリアや湿気の多いエリアなどの幅広い屋内外の設置スペースに合わせたさまざまな設計をご用意しています。自動車分野では主にさまざまなハウジングに取り付けられたパッチ アンテナが使用されており、たとえばルーフ アンテナや柔軟な接続形状を備えた統合型アンテナが、ミラーやダッシュボードに統合されています。
よくある質問 (FAQ)
Q: GNSS アンテナを選ぶ際はどのような性能や精度レベルを検討すればよいですか?
A: GNSS アンテナは、GPS、BeiDou、GALILEO など、1 つ以上の帯域で動作します。同時に使用する帯域が多いほど、測位の精度は向上します。アンテナの性能は物理的法則に大きく制約されます。したがって、アンテナの物理的側面がアンテナの性能パラメータにおいて重要な役割を果たします。GNSS アンテナを選ぶ際は、自由空間で信号を受信するのか、それとも大都市の繁華街のような遮蔽物の多いエリアでアンテナを使用するのかを考慮することをお勧めします。
Q: 用途/デバイスのサイズ、その他の設計要素やユース ケースは GNSS アンテナの性能に影響しますか?
A: デバイスとそのグランド プレーンのサイズは、アンテナの RF 性能に大きな影響を及ぼします。多くの場合、そのデバイスはアンテナの一部となり、デバイス内の他のコンポーネントの位置と向きがアンテナの信号送受信能力に影響します。さらに、必ずしもデバイスを空に向けられるとは限らず、それでもさまざまなランダムな向きでデバイスが作動しなければならない場合もあります。このような場合は、球面の無指向性アンテナを検討することをお勧めします。
Q: 内部 GNSS アンテナと外部 GNSS アンテナのどちらを使用すればよいでしょうか?
A: デバイスによっては、他のコンポーネントとの内部干渉、スペースの制限、遮蔽物の多い場所での使用といったさまざまな理由で内部 GNSS アンテナを使用できない場合があります。このような場合は、外部 GNSS アンテナを同軸ケーブルと RF コネクタによってデバイスに接続する必要があります。