D 型コネクタは、「D」の形状で製造された金属シェルで電気接続を提供します。 当社の D コネクタはピンとソケットからなるコンパクトなコネクタで、通信機器、その中でも特に高密度パッケージで電力と信号を伝送するために設計されています。これらのコネクタは、パソコンへのコンピュータ用モニタの接続や周辺機器の接続によく使用されています。当社の D 型コネクタは、商用およびミリタリ用途の厳しい性能要件に応えます。当社は DB9 コネクタ (9 ピン D-Sub コネクタ)、DB15 コネクタ (15 ピン D-Sub コネクタ)、DB25 コネクタ (25 ピン D-Sub コネクタ) を製造しています。これらの D 型コネクタには、メス コネクタとオス コネクタがあります。製品ラインナップには D サブミニチュア コネクタ (D-Sub コネクタとも呼ばれます) が含まれます。これらのコネクタは、複雑な用途に使用する高密度回路で信頼性の高い確実な接続を実現する費用対効果の高いソリューションとして設計されています。当社の標準 D サブミニチュア コネクタには、MIL-DTL-24308 仕様を満たしているバージョンもあります。これらの D 型コネクタは、AMP、AMPLIMITE、AMPMODU、Raychem といった人気のある製品シリーズの下で製造されています。
AMPLIMITE ミリタリ サブミニチュア D コネクタ
製品概要
AMPLIMITE ミリタリ サブミニチュア D コネクタは、軍用機器、地上支援デバイス、コンピュータ周辺機器、モデム、産業機器などの用途に適しています。TE では、標準的なミリタリ サブミニチュア D タイプ コネクタ一式を取り揃えているほかに、特殊な用途向けのバージョンも提供しています。たとえば、サイズ 20 の信号端子を持つパワー/同軸キャビティを混合したコネクタ、高使用率用途に対応した使い捨てインタフェースを提供するフィードスルー コネクタ、ストレイン リリーフ用のゴム グロメットを後部に備えた特殊な非磁性体コネクタなどがあります。各 AMPLIMITE クリンプ コネクタには金属クリップが付いており、後部からコネクタをインサートに装着した後にこのクリップでピンとソケットを保持します。