Tisch-Crimpmaschinen für die Drahtverarbeitung in kleinen bis mittleren Stückzahlen
Unsere große Auswahl an Tisch-Drahtcrimpmaschinen bietet Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit für die Verarbeitung von Kabeln in kleinen bis mittleren Stückzahlen. Das Modell G II verfügt über das modernste und fortschrittlichste Design einer langjährigen Reihe von AMP-O-LECTRIC Maschinen für die Verarbeitung von Leitungen mit gereelten Crimpkontakten. Die AMP 3K und 5K Crimpmaschinen sind leistungsstarke Maschinen zu wirtschaftlichen Preisen, die den größeren Durchsatz und die Qualität einer halbautomatischen Maschine liefern. Die AMP-O-LECTRIC Crimpmaschine Modell G II mit einem Thru-Splice-Applikator ist für das Crimpen von Thru-Splice-Verbindern ausgelegt, sodass beide Applikatorseiten zum Platzieren der Leitungen zugänglich sind, um die Fertigungseffizienz zu erhöhen.
Tisch-Drahtcrimpmaschinen und Drahtabisoliermaschinen
Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen
Optional
Mit Hilfe unseres CQM II kann die Technologie zum Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen das Auftreten einer mangelhaften Crimpverbindung unmittelbar erkennen und den gecrimpten Kontakt sofort abschneiden, um sicherzustellen, dass dieser nicht ungewollt weiter in der Kabelbaumfertigung verwendet wird. Verfügbar auf ausgewählten 5K- und GII-Crimpmaschinen.