Zuverlässiges Andocken
Wir bieten Hochgeschwindigkeits-Docking-Steckverbinder mit Raster der CHAMP Serie an, darunter rechtwinklige Stecker, rechtwinklige Ausgleichsstecker, vertikale Stecker zum Andocken und Kabelstecker mit hoher Dichte. Die Kontakte des 0,6-mm-Rasters ermöglichen auf der Platte eine lineare Platzeinsparung von 30 % und das 3,8-mm-Flachgehäuse sorgt für eine ca. 25 % geringere Steckverbinderhöhe im Vergleich zu anderen erhältlichen Steckverbindern zum Andocken mit 0,8-mm-Raster. Unsere Hochgeschwindigkeits-CHAMP-Steckverbinder der Andockserie mit 0,6-mm-Raster sind darauf ausgelegt, verschiedene Übertragungsstandards der Branche zu erfüllen, darunter USB 3.0, HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1.4 und DisplayPort 1.2.
Produkteigenschaften
Docking-Steckverbinder
- Optimaler Kontakt beim Drücken/Ziehen der Seitenverschlüsse
- Signal oder Erdung zum Schutz gegen elektromagnetische Interferenz (EMI)
- Schutz vor falschem Einstecken und Führungsschiene zum Stecken
- Konform mit USB 3.0-Übertragung
- HD-Querspannungssignal von HDMI, kompatibel mit DisplayPort-Videoübertragung
- 10.000 Einsteckzyklen garantiert
Ausgewählte Anwendungen
Docking-Steckverbinder
- Tablet-Computer
- Notebooks und ultraportable Geräte
- MID (Mobile Internet Devices)
- Konvergente Mobiltelefone
Die Docking-Steckverbinderserie ist für flache abgeschirmte Anwendungen mit hoher Dichte und zwei Kontaktreihen auf 0,6-mm-Rastern ausgelegt. Im Vergleich zum Docking-Steckverbinder mit 0,5-mm-Raster ist der 0,6-mm-Steckverbinder von TE bei Hochfrequenzsignalen zuverlässiger und leistungsstärker.