Verdrahtung und Kabelführung einfach optimieren

Das Sortiment an ENTRELEC Verdrahtungskanälen umfasst gängige Profilbreiten von 24, 40, 60, 80, 100 und 120 mm. Hochwertige PVC- und halogenfreie Materialien ermöglichen den Einsatz sowohl in industriellen Standardanwendungen mit der PVC-Reihe als auch in besonders anspruchsvollen Bereichen wie Bahntechnik, Hochbau, Schifffahrt und öffentlichen Gebäuden mit der raucharmen, halogenfreien Reihe. Das spezielle Design trägt dazu bei, die Verdrahtung zu optimieren und zu vereinfachen.