In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Einsetz- oder Entriegelungswerkzeugen einen Steckverbinder von TE in ein Gehäuse einsetzen oder herausziehen, ohne das Gehäuse oder den Kabelbaum zu beschädigen.

Hochwertige Drahtvearbeitungswerkzeuge
Unsere Einsetz- und Ausdrückwerkzeuge sind darauf ausgelegt, einen Kontakt in ein Steckergehäuse einzusetzen oder herauszudrücken, ohne dabei den Kontakt oder das Gehäuse zu beschädigen. Dies ist ein entscheidendes Qualitätskriterium bei der Kabelverarbeitung, das insbesondere bei Nacharbeiten oder Reparaturen beim OEM und im Aftermarket von Bedeutung ist. Unsere Einsetz- und Entriegelungswerkzeugkits sind in der Standardausführung oder maßgeschneidert verfügbar und darauf ausgelegt, Präzisionsaufgaben nach höchsten professionellen Standards auszuführen. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Endprodukte und eine höhere Betriebseffizienz für Ihr Unternehmen.
Universell einsetzbar
Die Entriegelungswerkzeuge sind mit fast allen Steckverbindern kompatibel, die in Kabelbäumen verwendet werden. Unsere Werkzeuge sind nicht nur für Produkte von TE Connectivity geeignet, sondern auch für Produkte anderer Steckverbinderhersteller. Außerdem können die Werkzeugkits genau an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Intelligentes Design
Unsere ergonomischen Einsetzwerkzeuge und Ausdrückwerkzeuge verfügen über einen komfortablen Kunststoffgriff sowie eine klappbare Schutzabdeckung, die das Werkzeug vor Schäden und den Bediener vor Verletzungen schützt. Die Werkzeuge können anhand einer individuellen Kennzeichnung am Griff identifiziert werden. Um Transportschäden zu vermeiden, werden die Werkzeugkits in Kunststoffkisten mit Schaumstoffverpackung geliefert. Das Gehäuse kann ebenfalls kundenspezifisch angepasst werden, um beispielsweise Ihr Markenimage zu fördern.
Kundensupport
Eine illustrierte Broschüre mit Informationen zu allgemeinen Kontaktausziehtechniken sowie mit Fotos von allen mit dem Kit kompatiblen Steckverbindern ist ebenfalls enthalten. Darüber hinaus bietet der lokale Kundensupport von TE Connectivity verschiedene Schulungskurse zu der Anwendung von Crimpwerkzeugen an, in denen der Gebrauch und die Verfügbarkeit von Entriegelungswerkzeugen behandelt werden. Wir stellen eine umfassende und einsatzbereite Lösung für die Anforderungen elektrischer Verbindungen bereit: nicht nur die eigentlichen Steckverbinder, sondern die gesamte Werkzeugausstattung und alle Geräte, die zum Verarbeiten solcher Produkte benötigt werden.
In diesem Video erfahren Sie, wie die Entriegelungswerkzeuge von TE Connectivity (TE) verwendet werden, um Nano MQS Steckverbinder zu entfernen.
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das Entriegelungswerkzeug für Steckverbinder de MCON 1.2 CB Serie verwenden. (Teilenummer 2844610-1)
In diesem Video erfahren Sie, wie unsere Einsetzwerkzeuge für das Einsetzen von abgedichteten Kontakten verwendet werden. (Teilenummer 5-1579018-6)