Wirtschaftliche Lösungen für jede Produktionsgröße

TE Connectivity (TE) bietet ein komplettes Sortiment an Schneidklemmmaschinen (IDC-Maschinen), die für die Verarbeitung von RAST 2.5- und RAST 5-IDC-Steckverbindern sowie weiteren IDC-Kontakten von TE ausgelegt sind. Für kleine und mittlere Produktionsmengen bieten wir eine Vielzahl halbautomatischer Maschinen an, darunter die EL-SIM25- und HP-SIM25C-Maschinen für den Einzeldraht-RAST-Anschluss sowie die MTA Maschine für die Konfektion komplexer Kabelsatzlayouts mit MTA-100- und MTA-156-Steckverbindern. Für größere Produktionsmengen bieten wir die vollautomatischen MHM- und IHM Mark III-Mass-Termination-Maschinen an, die RAST 2.5- und RAST 5-Steckverbinder verarbeiten und mehrere Adern parallel kontaktieren können. Unsere IDC-Maschinen sind so konfigurierbar, dass sie eine Vielzahl von Steckverbindern und kundenspezifischen Designanforderungen unterstützen.

Kompatible Steckverbinder

  • AMP MONOPLUG 2.5 Steckverbinder
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II Steckverbinder
  • AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder
  • AMP MONO-SHAPE Steckverbinder
  • AMP Multifitting Mark II Steckverbinder