![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/family-contacts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Stift- und Buchsenkontakte
Wir verfügen über eines der größten Portfolios an Kontaktstiften für Steckverbinder für die unterschiedlichsten Anwendungen in vielen Branchen. Durch die Verwendung unserer Stift- und Buchsenkontakte stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäß umgesetzten Crimpverbindungen eine optimale Leistung erzielen. Unsere Kontakte werden in Verbindungslösungen für zahlreiche Anwendungen, von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilbranche bis hin zur Unterwasserkommunikation oder der Medizin, verwendet.
![DEUTSCH runde Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/family-contacts-listing-140x140.jpg)
![DEUTSCH MIL-DTL-5015-Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/mil-dtl-5015-contacts-small-image-140X140.jpg)
![Quadrax Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-small-image-140X140.jpg)
![SolderTacts Kontakte](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/soldertacts-contacts-small-image-140X140.jpg)
Runde Kontakte für Anwendungen in rauen Umgebungen
-
Massive DEUTSCH Kontakte für Kupferkabel
EN 3155-zertifiziert, Standard-Nenntemperatur bis zu 200 °C, Strahltriebwerkanwendungen bis zu 260 °C (ESC), Auswahl aus 1.400 massiven Kontaktteilen, Signal/Strom/Thermoelement/
Daten -
DEUTSCH QPL Kontakte
Kurzanleitung
-
DEUTSCH Hochstromkontakte
MIL-DTL-5015-qualifizierte Kontakte für langjährige Zuverlässigkeit
Kontakte für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt/Militär
-
Quadrax Kontakte
für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
-
SolderTacts Kontakte
für schnelle, zuverlässige Anschlüsse
Kontakte für Elektro- und Haushaltsgeräte
-
FASTON Kontakte
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung
-
Positive Lock Kontakte
für eine vereinfachte Montage und das sichere Verbinden mit Flachsteckern
-
Lackdraht-Kontakte
Lösungen mit hohem Durchsatz in OEM-Fertigungsumgebungen
-
POWER TRIPLE LOCK Steckverbinder
Hohe Leistung bei funktionalem Design
-
Power Double Lock Steckverbinder
Sekundärverriegelung und Nennstromwerte von bis zu 14 A
Zugehörige Werkzeuge finden
Nutzen Sie unsere Suchfunktion für Verarbeitungswerkzeuge, um Handwerkzeuge, Applikatoren und Applikator-Ersatzteile zu finden.