Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität auf Knopfdruck
Unsere FFC-Crimpmaschine ist eine elektrisch betriebene, halbautomatische Montageeinheit, die verschiedene Matrizensätze verwendet, um bandgeführte FFC-Kontakte mit manuell zugeführten FFC-Kabeln zu verbinden. Die Maschine kontaktiert eine vordefinierte Anzahl von Kontakten am zugeführten Kabelende, wobei einzelne Leiterpositionen während des Montageablaufs übersprungen werden können. Die FFC-Maschinen bieten schnell wechselbare, austauschbare Applikatoren für unterschiedliche Produkte sowie eine benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung.
Die FFC/FPC-Maschinen von TE stehen für höchste Qualität: Sie erfüllen Branchenstandards und Zertifizierungen und bieten Herstellern umfassende Vorteile für erfolgreiche und effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr, indem Sie diese Infografik herunterladen!
300 Halbautomatische Crimpmaschine für flexible Flachkabel (FFC) und flexible Leiterplattenkabel (FPC)

300 Halbautomatische Crimpmaschine für flexible Flachkabel (FFC) und flexible Leiterplattenkabel (FPC)
Unsere neue halbautomatische Verarbeitungs- und Crimpmaschine für FFC- und FPC-Kabel bietet ein leistungsstarkes Werkzeug mit Qualitätsprozesskontrolle, Kompatibilität und Parametervisualisierung.
Wichtige Vorteile:
- Neues Hochleistungswerkzeug
- Hochwertige Prozesssteuerung
- Höchste Genauigkeit
- Support
Unser neuester Crimpprozess ermöglicht eine bessere Kontrolle der Position und Ausrichtung der NanoMQS Klemmen während des Crimpprozesses, um Asymmetrien zu vermeiden. Gleichzeitig wird die Verformung der FPC-Kupferfolie während des Crimpvorgangs reduziert, wodurch eine stabile Crimpqualität erreicht wird. Dieses neue Hochleistungswerkzeug bietet intelligente Bildverarbeitung, erfüllt internationale Standards und wird bereits in zahlreichen Branchen eingesetzt. Die neue halbautomatische Maschine überwacht Crimphöhe, Crimpkraft und AOI und sorgt für eine höhere OEE. Die Parametervisualisierung ermöglicht eine benutzerfreundliche HMI und reduziert die Programmierzeit. Zudem kann die Anzahl der erforderlichen Crimpungen programmiert werden. Einzelne Leiterpositionen können übersprungen werden.
KOMPATIBLE KLEMMEN FÜR DIE 300 HALBAUTOMATISCHE CRIMPMASCHINE FÜR FFC- und FPC-KABEL (ENGLISCH)

Crimpmaschine Mark IV für FFC Kabel

Crimpmaschine Mark IV für FFC Kabel
Unsere Hochleistungs-Crimpmaschine Mark IV für flexible Flachkabel (FFC) gewährleistet Qualitätssicherung während des Crimpvorgangs und ermöglicht die Kontaktierung von Folie-zu-Leiter-Verbindungen in Automobil-, Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen sowie in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine.
- Hochleistungswerkzeug
- Qualitätssicherung
- Kundenspezifische Designs
Unsere Hochleistungs-Crimpmaschine für flexible Flachkabel Mark IV bietet Qualitätssicherung während des Crimpvorgangs zum Abschließen von Folien-zu-Draht-Verbindungen in Anwendungen der Branchen Automobil, industrieller und gewerblicher Transportverkehr, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und Marine.
KOMPATIBLE KABELSCHUHE FÜR DIE MARK IV FFC-KABEL-CRIMPMASCHINE

Crimpmaschine Mark II für FFC Kabel

Eigenschaften
Für FFC-Kontakte und FFC-Kabel
- Crimpkraft 15 kN
- Presshub: 40 mm (1,56″)
- Gewicht 100 kg
- Reel-Durchmesser 610 mm; 24"
- Stromversorgung 220/240 V, 50 Hz
- Crimprate ca. 3 Kontakte/Sek.
- Abmessungen mit Reel
HxBxT [mm] = 1.200 x 1.200 x 600 - Raster von 1,27–5,08 mm programmierbar
- Die Stiftanzahl kann programmiert und die Kabelausrichtung in der Maschine vorgenommen werden.
- Einzelne Leiterpositionen können übersprungen werden.
- Die verarbeitbaren Breiten hängen von der Anzahl der Steckverbinderpositionen und der Folienkontur ab.
- Mögliche Crimpanzahl: Raster 5,08 mm = 18 Crimps, Raster 2,54 mm = 37 Crimps, Raster 1,27 mm = 74 Crimps.
- Andere Raster auf Anfrage