Leistungsstarke Kabelschirmung
RayBraid und INSTALITE Lightweight Braid sind leistungsstarke Metallumflechtungen, die sowohl eine hervorragende EMI-Abschirmung als auch Blitzschutz für Leitungen und Kabelbaumsysteme bieten. Die Kabelschirmung INSTALITE Lightweight Braid (LWB) ist eine kostengünstige Möglichkeit, gegenüber herkömmlichen Kabelschirmungen bis zu 50 % an Gewicht einzusparen.
50 %
Gewichtseinsparungen von bis zu 50 % mit LWB im Vergleich zu bisherigen RayBraid Umflechtungen
LWB
Light Weight Braid
Weniger Gewicht in gewohnter Schirmgeflecht-Technologie. Mit einer Gewichtseinsparung von bis zu 50 % gegenüber herkömmlichen Kupferschirmgeflechten bietet INSTALITE eine hervorragende elektrische Abschirmung über einen weiten Frequenzbereich. Das RoHS-konforme Überziehgeflecht aus einer hochleistungsfähigen vernickelten Kupferlegierung wird auf einem Trichter zur einfachen Montage auf verschiedenen Substraten geliefert.
RayBraid, Ray-90 oder Ray-10X sind unterschiedliche Ausführungen, die sich hinsichtlich der Eigenschaften der optischen Abdeckung und Beschichtung unterscheiden. Ray-90 und 101 verfügen über verzinnte und Ray-103 über vernickelte Kupferlitzen, die eine längere Lagerungszeit und Betriebstemperaturen von bis zu 200 °C ermöglichen. Alle RayBraid Umflechtungen sind mit dem CRES-Lock Bandriemen und den Tinel-Lock Endgehäuse-Abschlusssystemen von TE kompatibel. Light Weight Braid (LWB-10X) ist auch mit Zinn- und Nickelbeschichtung erhältlich und ermöglicht so eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % gegenüber RayBraid Kabelabschirmungen. Wenn das Gewicht von entscheidender Bedeutung ist, bieten die LWB-10X Produkte einen erheblichen Vorteil ohne Leistungsverlust. Alle Abschirmungen der Serie LWB-10X sind mit dem CRES-Lock Bandriemen und den Tinel-Lock Endgehäuse-Abschlusssystemen von TE kompatibel. Beide Produkte umfassen den traditionellen röhrenförmigen RayBraid Formkern, der eine mühelose Installation auf Leitungsbündeln ermöglicht.
RayBraid Kabelschirmung
Detailinformationen zum Teil
Abdeckung | Größen | |
Ray-90 (verzinntes Kupfergeflecht) | Min. 90 % optische Abdeckung | 10 verschiedene Größen mit Durchmessern von 3,0 bis 30,0 mm |
Ray-101 (verzinntes Kupfergeflecht) | Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung | Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm |
Ray-103 (vernickeltes Kupfergeflecht) | Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung | Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm |
Betriebstemperaturen
Betriebstemperaturbereich | |
LWB-101-xx (verzinnt) | -65 oC bis 150 oC |
LWB-103-xx (vernickelt) | -65 oC bis 200 oC |
Ray-90 | bis zu 150 oC |
Ray-101 | bis zu 150 oC |
Ray-103 | über 150 oC |
INSTALITE Braid Umflechtung
Teilenummern
Durchmesser, mm (Zoll) | Verzinnt | Vernickelt |
3 (0.12) | LWB-101-3.0 | LWB-103-3.0 |
6 (0.24) | LWB-101-6.0 | LWB-103-6.0 |
10 (0.40) | LWB-101-10.0 | LWB-103-10.0 |
20 (0.79) | LWB-101-20.0 | LWB-103-20.0 |
RayBraid, CRES-Lock, Tinel-Lock und INSTALITE sind Marken.