Flexibilität für Ihre Fertigungsanforderungen
Unsere Stifteinsetzmaschinen sind darauf ausgelegt, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsbedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen. Von eigenständigen bis hin zu halb- und vollautomatischen Modellen, die Stifteinsetzmaschinen von TE vereinen leistungssteigerndes Zubehör mit Flexibilität und erfüllen daher Ihre Fertigungsanforderungen von heute und morgen. Neben der Leiterplattenverarbeitung sind unsere Stifteinsetzmaschinen auch für Nichtleiterplatten-Anwendungen geeignet, wie z. B. das Verarbeiten von Steckverbindern und das Einpassen in Gehäuse oder Matrizen für Spritzgussmaschinen.
Portfolio an Stifteinsetzmaschinen von TE
Leistungsmerkmale
- Geeignet für Leiterplattenverarbeitung und Nichtleiterplatten-Anwendungen, einschließlich der Verarbeitung von Steckverbindern und des Einsetzens in Gehäuse/Matrizen für Spritzgussmaschinen.
- Für alle Produkte wird ein spezifisches Schnellwechselwerkzeugsystem eingesetzt, durch das die Anschaffungskosten gesenkt und die Plattformfunktionen maximiert werden.
- Die meisten Maschinen können mit mehreren Einsetzköpfen versehen werden, sodass mit einer einzelnen Maschine mehr Produkte verarbeitet werden können.
- Bei den anspruchsvolleren Maschinen kann die Einsteckkraft überwacht werden, um eine höhere Qualitätssicherung zu gewährleisten, wie sie in vielen Automobilanwendungen gefordert wird.
Stifteinsetzmaschinen
P-Serie von TE
-
P550 Stifteinsetzmaschine
Unsere P550 Stifteinsetzmaschine wurde für die Verarbeitung hoher Stückzahlen von PC-Leiterplatten entwickelt und bietet mehrköpfige Leistung mit Hochgeschwindigkeit von 5 + Hub/Sekunde auf einem 30-mm-Raster.
-
P360 Stifteinsetzmaschine
Unsere modulare Hochgeschwindigkeits-Stifteinsetzmaschine P360 ist für die Serienproduktion konzipiert und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Leitungskonfigurationen.
-
P300 Stifteinsetzmaschine
Die automatische Maschine P300 verarbeitet gereelte Press-Fit-Kontakte und Komponenten für die Durchgangslochmontage. Als Einzelgerät oder integriert in eine SMEMA-kompatible Fertigungsstraße erhöht diese Maschine den Durchsatz durch kürzere Zykluszeiten und weniger Ausschuss.
-
P280 Stifteinsetzmaschine
Unsere P280 Stifteinsetzmaschine bietet eine Hochgeschwindigkeitsleistung von 2,8 Hüben/Sekunde bei 30-mm-Raster. Sie ist als eigenständige Maschine oder in eine Fertigungslinie integriert erhältlich.
-
P100 Stifteinsetzmaschine
Unsere halbautomatische Maschine P100 wurde für mittlere Fertigungsmengen entwickelt und bietet eine große Bandbreite an Funktionen, darunter einen Touchscreen für die einfache Programmierung und automatische Einstellung.