Ein Stecksockel ist ein Steckverbinder, der Schaltkreise auf kleinem Raum integrieren kann. Es gibt rechtwinklige und vertikale Stecksockel sowie Konfigurationen mit verschiedenen Winkeln und Montageoptionen mit Lötenden, Press-Fit-Befestigung und Oberflächenmontage. Auf komplexen Leiterplatten, die zu wertvoll sind, um das direkte Löten auf teure integrierte Stromkreise (ICs) zu riskieren, vereinfachen unsere IC-Sockel das Leiterplattendesign und ermöglichen eine schnelle Reparatur oder einen schnellen Ersatz. Dies sorgt für geringere Wartungskosten, eine einfache Umprogrammierung, Erweiterbarkeit, die Unterstützung von Fertigungsprüfungen und Burn-in-Tests im Werk, und vereinfacht die Herstellung. Unsere Stecksockel wurden für zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen in Kommunikationsanwendungen wie Desktop-PCs und Servern entwickelt und bieten Unterstützung für aktuelle SDRAM- und DDR-Speichergenerationen, neue DDR2-, DDR3- und DDR4- sowie FBDIMM-Generationen.
Sockel, interne Schaltkreise und Speicher
Von Kühlkörpern über BGA-Sockel (Ball Grid Array) bis hin zu Micro SIM-Karten (Subscriber Identity Modules): unser Portfolio an elektronischen Sockeln umfasst Lösungen zum Verbinden, gemeinsamen Nutzen und Speichern von Daten in elektronischen Geräten, die immer kleiner werden, aber den Speicheranforderungen gerecht werden. Bei TE konstruieren und fertigen wir zuverlässige elektronische Komponenten für den internen Speicher und Schaltkreise.